シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5338:  10ビットDAC、2.5~5.5V電源、250µA消費電流、2線式インターフェース、デュアル電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5338(10ビット)は、2.5~5.5Vの電圧範囲の単電源で動作し、3V電源時の消費電流が250µAの8ピンMSOPパッケージのバッファ付きデュアル電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。オンチップの出力アンプは、レールtoレール出力スイング動作が可能で、0.7V/µsのスルーレート性能を備えています。各デバイスは、最大400kHzのクロック・レートで動作する2線式シリアル・インターフェースを利用します。このインターフェースは、VDDが3.6Vよりも低いときにSMBusコンパチブルです。同じバス上に複数のデバイスを配置できます。

2個の内蔵DACのリファレンス電圧は、1本の電圧リファレンス・ピンから供給します。LDACのソフトウェア機能を利用して、すべてのDACの出力を同時にアップデートできます。デバイスは、パワーオン・リセット回路を内蔵しています。この回路によって、パワーアップ時にDAC出力が0Vに設定され、有効なデータがデバイスに書き込まれるまで、その状態を維持します。すべての入力レジスタとDACレジスタを0Vにリセットするソフトウェア・クリア機能も備えています。各デバイスには、消費電流を5V電源時に100nA(3V電源時には40nA)に低減するパワーダウン機能があります。

各デバイスは通常の動作時でも消費電力が低いので、携帯型バッテリ駆動の装置に最適です。消費電力は5V電源時で1.5mW、3V電源時で0.75mWで、パワーダウン・モード時には0.5µWまで低減します。

特長と利点

  • 低消費電力動作:3Vで250µA、5Vで300µA
  • 2線式(I2C®互換)シリアル・インターフェース
  • 電源:2.5~5.5V
  • 全コードについて設計により単調性を保証
  • 3Vで40nA、5Vで100nAにパワーダウン
  • 3つのパワーダウン・モード
  • ダブル・バッファ入力ロジック
  • 出力レンジ:0V~VREF
  • 0Vへのパワーオン・リセット
  • 出力の同時更新(LDAC機能)
  • ソフトウェア・クリア機能
  • データ・リードバック機能

AD5338機能ブロック図

類似製品

  • AD5337: 2.5 V to 5.5 V, 250 µA, 2-Wire Interface, Dual Voltage Output, 8-Bit DACs
  • AD5339: 2.5 V to 5.5 V, 250 µA, 2-Wire Interface, Dual Voltage Output, 12-Bit DACs
  • AD5627: Dual, 12-Bit nanoDAC® with I2C® Interface
More

OF NOTE ...

Questions? Contact the DAC Team!

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5337/AD5338/AD5339: 8/10/12ビットD/Aコンバータ、デュアル,2.5~5.5V、、電圧出力、250µA、2線式インターフェース (Rev 0, 11/2003) (pdf, 506 kB)  データシート PDF
AD5337/AD5338/AD5339: 2.5 V to 5.5 V, 250 μA, 2-Wire Interface, Dual Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs Data Sheet (Rev C, 09/2007) (pdf, 586 kB)  データシート PDF
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits  (pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits.
アプリケーション・ノート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD5338 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5338ARM 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.71 $ 2.23 N  成分表 PCN 購入
AD5338ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.35 $ 1.92 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5338ARMZ-1 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.35 $ 1.92 Y  成分表 PCN 購入
AD5338ARMZ-1REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.92 Y  成分表 PCN 購入
AD5338ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.92 Y  成分表 PCN 購入
AD5338BRM 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.71 $ 3.03 N  成分表 PCN 購入
AD5338BRM-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 3.03 N  成分表 PCN 購入
AD5338BRM-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.03 N  成分表 PCN 購入
AD5338BRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.21 $ 2.63 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5338BRMZ-1 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.21 $ 2.63 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5338BRMZ-1REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.63 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる