シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5317:  10ビットD/Aコンバータ、+2.5~+5.5V電源、400µA消費電流、クワッド、レールtoレール電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5317(10ビット)は2.5~5.5Vの電圧範囲の単電源で動作し、3V電源時の消費電流が400µAの16ピンTSSOPパッケージのクワッド、バッファ付き電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。オンチップの出力アンプは、レールtoレール出力振幅動作が可能で、0.7V/µsのスルーレート性能を備えています。AD5317では、最大30MHzのクロック・レートで動作する汎用性の高い3線式シリアル・インターフェースを使用します。このシリアル・インターフェースは、標準のSPI、QSPI、MICROWIRE、DSPインターフェース規格と互換性があります。

製品のハイライト

  • 16ピンのTSSOPパッケージ
  • 低消費電力、2.5~5.5Vの単電源動作
  • 3V電源時で1.2mW、5V電源時で2.5mWの消費電力
  • スルーレートが0.7V/µsのレールtoレール出力
  • クロック・レートが最大30MHzの3線式シリアル・インターフェースを使用
  • AD5307(8ビット)、AD5327(12ビット)とピンおよびソフトウェア互換

特長と利点

  • 1つの16ピンTSSOPパッケージに4個の10ビットD/Aコンバータを内蔵
  • 低消費電力:消費電流500µA@5V、400µA@3V
  • パワーダウン時の消費電流:300nA@5V、90nA@3V
  • 設計で単調増加性を保証
  • 0Vにパワーオン・リセット
  • ダブル・バッファ入力ロジック
  • 出力電圧範囲:0V~VREFまたは0V~2VREF
  • 低消費電力、SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSPコンパチブルの3線式シリアル・インターフェース
  • LDACピン(アクティブ・ロー)によるD/Aコンバータ出力の同時アップデート
  • CLRピン(アクティブ・ロー)による非同期クリア機能
  • SDOデイジーチェーン接続オプション
  • 各D/Aコンバータペアーにバッファ付き/バッファなしの電圧リファレンス入力オプション

AD5317機能ブロック図

類似製品

  • AD5024: Fully Accurate, Quad, 12-Bit, Buffered VOUT, 4.5 V to 5.5 V nanoDAC® with SPI Interface
  • AD5044: Fully Accurate, Quad, 14-Bit, Buffered VOUT, 4.5 V to 5.5 V nanoDAC® with SPI Interface
  • AD5064: Fully Accurate, Quad, 16-Bit, Buffered VOUT, 4.5 V to 5.5 V nanoDAC® with SPI Interface
More

Of Note ...

For additional information, please see also AD5314 in 10-Lead MicroSOIC and AD5316 with a 2-Wire Interface.

Questions? Contact the DAC Team!

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5307/AD5317/AD5327: 2.5 V to 5.5 V, 400A, Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs in 16-Lead TSSOP Data Sheet (Rev C, 03/2006) (pdf, 578 kB)  データシート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD5317 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5317ARUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 3.36 $ 2.75 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5317ARUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 2.75 Y  成分表 PCN 購入
AD5317BRU 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 5.34 $ 4.39 N  成分表 PCN 購入
AD5317BRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 4.62 $ 3.80 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5317BRUZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.80 Y  成分表 PCN 購入
AD5317BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.80 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる