シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5310:  D/Aコンバータ、10ビット、レールtoレール電圧出力、2.7V~5.5V、140µA、SOT-23パッケージ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5310は、シングル、10ビット、バッファ回路内蔵の電圧出力DACで、2.7V~5.5V電源で動作し、3V時は115μAの電流を消費します。内蔵の高精度出力アンプは、レールtoレール出力振幅を可能とします。AD5310は、汎用3線シリアル・インターフェースを使用しており、最大30MHzまでのクロックレートで動作し、標準のSPI™、QSPI™、MICROWIRE®、DSPなどのインターフェース規格と互換性を備えています。

AD5310のリファレンス電圧は電源入力から供給されるため、最広のダイナミック・レンジを提供します。このデバイスは、パワーオン・リセット回路を採用しており、DAC出力は0Vにパワーアップされ、デバイスに対する有効な書込みが行われるまでこの値を維持します。また、この製品はパワーダウン機能も備えており、パワーダウン時には消費電流を、5V動作時に標準で200nAに低減し、パワーダウン・モード時の出力負荷をソフトで選択する機能を提供します。デバイスはシリアル・インターフェースを介してパワーダウン・モードに設定することができます。

ノーマル動作での消費電力が小さいため、このデバイスは、ポータブルなバッテリ駆動の装置に最適となっています。消費電力は、5V時では0.7mWで、パワーダウン・モードでは1μWに削減されます。

AD5310はピン互換DACファミリーの一製品です。AD5300は、8ビット・バージョンでAD5320は12ビット・バージョンです。AD5300 / AD5310 / AD5320は6ピンSOT-23パッケージと8ピンμSOICパッケージを採用しています。

製品のハイライト

  1. 6ピンSOT-23と8ピン・マイクロSOICの各パッケージを用意
  2. 低消費電力、2.7~5.5Vの単電源動作、3V電源時で0.35mW、5V電源時で0.7mWの消費電力
  3. スルーレートが1V/µsのレールtoレール出力
  4. リファレンス電圧を電源から生成
  5. 最大30MHzまでのクロック速度を持つ高速シリアル・インターフェース非常に低い消費電力として設計インターフェースは書込みサイクルでのみでパワーアップ
  6. パワーダウン機能を内蔵パワーダウン時のDAC消費電流は3V時で50nA(typ)、5V動作時で200nA(typ)

アプリケーション

  • 携帯型バッテリ駆動の計測器
  • デジタル・ゲインおよびオフセット調整
  • プログラマブル電圧源および電流源
  • プログラマブル減衰器

特長と利点

  • シングル10ビットDAC
  • 6ピンSOT-23と8ピンμSOICパッケージを採用。
  • マイクロパワー:140μA@5V
  • パワーダウン機能:5Vで200nA、3Vで50nA
  • 電源電圧:2.7V~5.5V
  • 設計でモノトニシティを保証
  • リファレンス電圧は電源から供給
  • 低消費電力のSPI™、QSPI™、MICROWIRE®、DSPに対して互換性を持つ3線式シリアル・インターフェース
  • 0Vへのパワーオン・リセット機能
  • 3種のパワーダウン機能
  • シュミット・トリガー入力付きの低消費電力シリアル・インターフェース
  • レールtoレール動作の出力バッファ・アンプを内蔵
  • SYNC割込み機能
  • 車載アプリケーション向けの品質評価済

AD5310 機能ブロック図

AD5310 機能ブロック図
AD5310 機能ブロック図

類似製品

  • AD5040: Full Accurate 3 V/5 V 14-Bit VOUT nanoDAC® Converter, Output Buffered, in a Sot 23
  • AD5060: Full Accurate 3 V/5 V 16-Bit VOUT nanoDAC® Converter, Output Buffered, in a Sot 23
  • AD5061: 16-Bit VOUT nanoDAC® SPI Interface 2.7 V to 5.5 V, in an SOT-23
More

Of Note ...

For additional information, please see also AD5311 with a 2-Wire Interface.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5310: 10 ビットD/Aコンバータ、+2.7 ~ +5.5 V 、140 μA、レールto レール電圧出力 (Rev A, 11/1999) (pdf, 128 kB)  データシート PDF
AD5310: +2.7 V to +5.5 V, 140 µA, Rail-to-Rail Voltage Output 10-Bit DAC in a SOT-23 Data Sheet (Rev B, 07/2012) (pdf, 164 kB)  データシート PDF
DDS Device Provides Amplitude Modulation
by Mary McCarthy, Analog Devices, Inc.
(EDN, September 2, 1999)
技術関連記事 HTML
Analog Dialogue.43 未発表論文2009年3月 高調波スペクトル成分によるDAC伝達関数の再構築 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD5310 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5310BRM 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.43 $ 1.98 N  成分表 PCN 購入
AD5310BRM-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.98 N  成分表 PCN 購入
AD5310BRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.09 $ 1.72 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5310BRMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.72 Y  成分表 PCN 購入
AD5310BRT-500RL7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 1.98 N  成分表 PCN 購入
AD5310BRT-REEL7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.98 N  成分表 PCN 購入
AD5310BRTZ-500RL7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 1.72 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5310BRTZ-REEL 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 1.72 Y  成分表 PCN 購入
AD5310BRTZ-REEL7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.72 Y  成分表 PCN 購入
AD5310WBRTZ-REEL7 製品状況: 製造中 SOT23 5/6/8 Leads 6 工業用 Reel, 3000 - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる