シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5063:  D/Aコンバータ、16ビット、2.7V~5.5V、16ビット精度、バッファ回路なし電圧出力、MSOPパッケージ、nanoDAC®シリーズ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5063はアナログ・デバイゼスのnanoDAC®ファミリーの一製品で、低電力、シングルの16ビット電圧出力(バッファ回路なし)D/Aコンバータで、2.7V~5Vの単電源で動作します。この製品は、±1LSBの相対精度仕様を提供し、動作は±1LSBのDNL仕様を備えてモノトニシティ(単調増加性)が保証されています。AD5063は10ピンMSOPパッケージに抵抗が内蔵されており、出力のアンプと共に使ってバイポーラ信号をつくることができます。この製品は、汎用3線シリアル・インターフェースを使用しており、最大30MHzのクロックレートで動作し、標準のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPなどのインターフェース規格と互換性を備えています。AD5063のリファレンスは、外部からVREFピンに供給されます。また、リファレンス用のバッファ回路はオンチップに用意されています。このデバイスは、パワーオン・リセット回路を内蔵しており、この回路がパワーアップ時にDAC出力をモッドスケールにするので、デバイスに対する有効な書込みが行われるまでこの値を維持します。また、この製品はパワーダウン機能も備えており、パワーダウン時には消費電流を、5V動作時に標準で300nAに低減し、パワーダウン・モード時の出力負荷をソフトで選択する機能を提供します。デバイスはシリアル・インターフェースを介してパワーダウン・モードに設定することができます。この製品の総合未調整誤差は1mV以下となっています。

また、パワーアップ時に発生するグリッジは非常に小さくなるよう設計されています。

製品ハイライト

  1. 10ピンMSOPで供給
  2. 16ビット精度:最大1LSBのINL
  3. パワーアップ時の低グリッチ
  4. クロック速度が最大30MHzの高速シリアル・インターフェース
  5. 3つのパワーダウン・モードが利用可能

アプリケーション

  • プロセス制御
  • データ・アクイジション・システム
  • バッテリ駆動の携帯型計測器
  • ゲインおよびオフセットのデジタル調整
  • プログラマブル電圧源および電流源
  • プログラマブル減衰器

特長と利点

  • シングル16ビット、D/Aコンバータ:1LSB INL
  • ミッド・スケールにパワーオン・プリセット
  • 単調性を設計により保証
  • 3種類のパワーダウン機能
  • シュミット・トリガー入力付きの低消費電力シリアル・インターフェース
  • 10ピンMSOPパッケージ、低消費電力

AD5063 機能ブロック図

類似製品

  • AD5040: Full Accurate 3 V/5 V 14-Bit VOUT nanoDAC® Converter, Output Buffered, in a Sot 23
  • AD5060: Full Accurate 3 V/5 V 16-Bit VOUT nanoDAC® Converter, Output Buffered, in a Sot 23
  • AD5061: 16-Bit VOUT nanoDAC® SPI Interface 2.7 V to 5.5 V, in an SOT-23
More

5 things you don't know about DACs

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5063: Fully Accurate 16-Bit VOUT nanoDAC SPI Interface 2.7 V to 5.5 V in an MSOP Data Sheet (Rev C, 08/2009) (pdf, 486 kB)  データシート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
nanoDACファミリーの拡張 メディア掲載一覧 HTML
Analog Devices’ 8-Bit to 16-Bit nanoDAC™ Converters  (pdf, 340 kB)
... Highest performance in the industry’s smallest packaging.
メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5063 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5063BRMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 6.88 $ 5.84 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5063BRMZ-1 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 6.88 $ 5.84 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5063BRMZ-1-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 5.84 Y  成分表 PCN 購入
AD5063BRMZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.84 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5063 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5063EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる