| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD5040/AD5060:14/16ビット nanoDAC™コンバータ、SPIインターフェース付き、2.7~5.5V、SOT-23パッケージ (Rev 0, 08/2006) (pdf, 1887 kB) | データシート | |
| AD5040/AD5060: Fully Accurate 14-/16-Bit VOUT nanoDAC™ SPI Interface 2.7 V to 5.5 V, in an SOT-23 Data Sheet (Rev A, 01/2010) (pdf, 565 kB) | データシート | |
| Analog Dialogue.43 未発表論文2009年3月 高調波スペクトル成分によるDAC伝達関数の再構築 | 技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | ソリューション・ブリテン | |
| nanoDACファミリーの拡張 | メディア掲載一覧 | HTML |
|
Analog Devices’ 8-Bit to 16-Bit nanoDAC™ Converters
(pdf, 340 kB)
... Highest performance in the industry’s smallest packaging. |
メディア掲載一覧 | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。