シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5447:  D/Aコンバータ、デュアル、12ビット、広帯域幅乗算型、パラレル・インターフェース付

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5428/AD5440/AD54471は、それぞれ8/10/12ビットのデュアルCMOS 電流出力D/Aコンバータ(DAC)です。

各製品は2.5~5.5Vの電源で動作するため、バッテリ駆動を始めとする さまざまなアプリケーションに適しています。

DACにはデータ・リードバック機能があり、DBピンを介してDACレジスタ の値を読み出すことができます。パワーアップ時には、内部レジスタとラ ッチにゼロが設定されるため、DAC出力はゼロスケールとなります。

AD5428/AD5440/AD5447はCMOSサブミクロン・プロセスで製造されて いるため、最大10MHzの大信号乗算帯域幅を持つ優れた4象限乗算 機能を提供します。

フルスケール出力電流は、外部リファレンス入力電圧(VREF)により決定 されます。内蔵の帰還抵抗(RFB)を外付けのI/V(電流/電圧)変換用 高精度アンプと組み合わせて使用すると、温度トラッキングが良好なフ ルスケール電圧出力が得られます。

AD5428は小型の20ピンTSSOPパッケージ、AD5440/AD5447 DACは 小型の24ピンTSSOPパッケージを採用しています。

特長と利点

  • 乗算帯域幅: 10 MHz
  • INL:±0.25LSB、8ビットDACの場合
  • 20ピン TSSOP パッケージ
  • 動作電源電圧: 2.5~5.5 V
  • リファレンス入力電圧:±10 V
  • 更新レート: 21.3 MSPS
  • 拡張温度範囲:-40℃~+125℃
  • 4象限乗算
  • パワーオン・リセット機能
  • 消費電流: 0.5μA(typ)
  • 単調増加性を保証
  • リードバック機能
  • AD7547のアップグレード(AD5447)

AD5447機能ブロック図

類似製品

  • AD5428 Dual 8-Bit, High Bandwidth Multiplying DACs with Parallel Interface
  • AD5440 Dual 10-Bit, High Bandwidth Multiplying DACs with Parallel Interface
  • AD5449 Dual 12-Bit, High Bandwidth Multiplying DAC with Serial Interface

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5428/AD5440/AD5447:パラレル・インターフェース付きデュアル8/10/12ビット広帯域幅乗算D/Aコンバータ (Rev 0, 06/2005) (pdf, 800 kB)  データシート PDF
AD5428/AD5440/AD5447: Dual 8/10/12-Bit, High Bandwidth Multiplying DACs with Parallel Interface Data Sheet  (Rev C, 08/2011) (pdf, 810 kB)  データシート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-275: Evaluation Board for the AD5428/AD5440/AD5447EB 8-Bit/10-Bit/12-Bit, Parallel Input, Dual-Channel, Current Output DAC  (pdf, 315 kB) ユーザー・ガイド PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
乗算型D/Aコンバータ その他 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD5447 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5447YRU 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Tube, 62 $ 5.30 $ 4.35 N  成分表 PCN 購入
AD5447YRU-REEL 製品状況: 最終購入可能日 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 2500 - $ 4.35 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD5447YRUZ 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Tube, 62 $ 4.59 $ 3.76 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5447YRUZ-REEL 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 2500 - $ 3.76 Y  成分表 PCN 購入
AD5447YRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 1000 - $ 3.76 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5447 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5447EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる