シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5426:  D/Aコンバータ、8ビット、乗算型、広帯域幅、シリアル・インターフェース付

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5426/AD5432/AD5443は、それぞれ8/10/12ビットのCMOS電流出力D/Aコンバータ(DAC)です。これらのデバイスは3V~5.5 Vの電源で動作するため、バッテリ駆動のアプリケーションおよびその他の多くのアプリケーションに適しています。

これらのDACは、SPI、QSPI™、MICROWIRE™および多くのDSPインターフェース標準と互換性を持つ、ダブル・バッファ付き3線式シリアル・インターフェースを採用しています。さらに、シリアル・データ出力ピン(SDO)では、複数パッケージを使う際のデェジーチェーン接続が可能となっています。データ・リードバック機能を使うと、SDOピンを介してDACレジスタの値を読み出すことができます。パワーアップ時には、内部のシフト・レジスタとラッチにゼロが設定されるため、DAC出力はゼロの電圧レベルが出力されます。

これらのデバイスはCMOSサブミクロン・プロセスで製造されているため、10MHzの大信号乗算帯域幅を持つ優れた4象限乗算機能を提供します。フル・スケール出力電流は、外部から印加されるリファレンス入力電圧(VREF)により決定されます。電流 / 電圧変換高精度アンプと組み合わせて使用すると、内蔵の帰還抵抗(RFB)を使って温度トラッキング機能とフル・スケール電圧出力が可能になります。

AD5426/AD5432/AD5443 DACは小型の10ピンMSOPパッケージを採用しています。

DACの性能評価用として、EVAL-AD5443SDZ/EVAL-AD5446SDZ/EVAL-AD5453SDZ評価用ボードが用意されています。より詳細については、評価用ユーザー・ガイドUG-327を参照して下さい。

アプリケーション

  • バッテリ駆動のポータブル・アプリケーション
  • 波形生成器
  • 計測機器
  • プログラマブルなアンプおよび減衰器
  • デジタル制御によるキャリブレーション
  • プログラマブルなフィルタおよび発振器
  • コンポジット・ビデオ
  • 超音波装置
  • ゲイン、オフセット、電圧のトリミング

特長と利点

  • 動作電源電圧:+3V~+5.5V
  • 50MHzのシリアル・インターフェース
  • 乗算帯域幅:10MHz
  • ±10Vのリファレンス電圧入力
  • 10ピンMSOPパッケージ
  • 8ビットのAD5426と10ビットのAD5432電流出力DACとピン互換
  • 12ビットのAD5443電流出力DACとピン互換
  • 単調増加性を保証
  • 4象限乗算
  • パワーオン・リセット
  • ディジーチェーン・モード
  • リードバック機能
  • 消費電流:0.4μA (typ)

AD5426 機能ブロック図

類似製品

  • AD5450 8-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
  • AD5432 High Bandwidth CMOS 10-Bit Serial Interface Multiplying D/A Converter
  • AD5443 High Bandwidth CMOS 12-Bit Serial Interface Multiplying D/A Converter
  • AD5453 14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
BeMicro FPGA Project for AD5443 with Nios driver FPGA HDL HTML
AD5443 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
AD5449 IIO DAC Linux Driver デバイスドライバ HTML
AD5443 - Microcontroller No-OS Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5426 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5426YRM 製品状況: お問い合わせ 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 2.00 $ 1.64 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD5426YRM-REEL 製品状況: 最終購入可能日 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 - $ 1.64 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD5426YRM-REEL7 製品状況: お問い合わせ 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - - N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD5426YRMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 1.73 $ 1.42 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5426YRMZ-REEL 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 - $ 1.42 Y  成分表 PCN 購入
AD5426YRMZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 1.42 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5443 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5443-DBRDZ 製品状況: 製造中 Stamp SPI Daughter Card $ 59.00 Yes -
EVAL-SDP-CS1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 49.00 Yes -
EV-AD5443/46/53SDZ 製品状況: 製造中 Combination Evaluation Board (Optional) $ 59.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる