シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5415:  12ビットD/Aコンバータ、デュアル、広帯域幅、乗算型、4象限抵抗およびパラレル・インターフェース付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5415は、デュアルCMOS 12ビットの電流出力D/Aコンバータ(DAC)です。このデバイスは+2.5~5.5Vの電圧範囲の電源で動作するため、バッテリ駆動アプリケーションやその他多くのアプリケーションに最適です。

CMOSのサブミクロンプロセスで製造されているため、この製品は10MHzの大信号乗算帯域を備えて、優れた4象限乗算特性を提供します。

外部からののリファレンス入力電圧(VREF)によって、フルスケール出力電流が決まります。集積化されているフィードバック抵抗(RFB)は温度トラッキングが優れており、外付けの高精度電流 / 電圧変換アンプと組み合わせて、フルスケール電圧を出力します。また、バイポーラ動作およびその他の設定モードに必要なすべての4象限抵抗も内蔵されています。

AD5415は、ダブル・バッファを内蔵し、SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、またDSPインターフェース・スタンダードと互換性のある3線シリアル入力を備えています。 さらに、シリアル・データ出力(SDO)は同一バス上に同じデバイスを複数個使用できるデイジーチェーン接続が可能です。データ・リードバック機能を使うと、SDOピンを介してDACレジスタの値を読み出すことができます。パワーアップ時には、内部のシフトレジスタとラッチにゼロが設定されるため、DAC出力はゼロ・スケールとなります。

AD5415 D/Aコンバータは24ピンのTSSOPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動のポータブル・アプリケーション
  • 波形ジェネレータ
  • アナログ信号処理
  • 計装アプリケーション
  • プログラマブルなアンプおよび減衰器
  • デジタル制御によるキャリブレーション
  • プログラマブルなフィルタおよび発振器
  • コンポジット・ビデオ
  • 超音波装置
  • ゲイン、オフセット、電圧のトリミング

特長と利点

  • 10MHzの乗算帯域幅
  • フレキシブルな出力範囲設定を可能にするオンチップの4象限抵抗
  • ±1LSB INL
  • 24ピンのTSSOPパッケージ
  • +2.5~+5.5Vの電源動作
  • ±10Vの電圧リファレンス入力
  • 50MHzのシリアル・インターフェース
  • 2.47MSPSのアップデート・レート
  • -40~+125℃の拡張温度範囲
  • 4象限乗算機能
  • パワーオン・リセット
  • 0.5μA(typ)の消費電流
  • 単調増加性を保証
  • デイジーチェーン・モード
  • 読出し機能

AD5415 機能ブロック図

類似製品

  • AD5405 Dual 12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DAC with 4 Quadrant Resistors and Parallel Interface
  • AD5445 High Bandwidth CMOS 12-Bit Parallel Interface Multiplying D/A Converter
  • AD5449 Dual 12-Bit, High Bandwidth Multiplying DAC with Serial Interface

Additional Evaluation Board Information

If you purchase the evaluation board model of this product, you will also need the System Demonstration Platform (SDP). They are used in conjunction as part of a customer evaluation environment.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5415: 4 象限抵抗とシリアル・インターフェース内蔵の2 チャンネル 12 ビット広帯域乗算 DAC (Rev C, 06/2011) (pdf, 752 kB)  データシート PDF
AD5415: Dual 12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DAC with 4-Quadrant Resistors and Serial Interface Datasheet  (Rev D, 05/2012) (pdf, 727 kB)  データシート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320B: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part II  (pdf, 825 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320B: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifiers, Part 2  (pdf, 989 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-296: シリアル入力2 チャンネル電流出力DAC AD5415 の評価  (pdf, 2509 kB) ユーザー・ガイド PDF
Data Converters: Overview of AD54xx Devices 製品一覧 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
乗算型D/Aコンバータ メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5415 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
BeMicro FPGA Project for AD5415 with Nios driver FPGA HDL HTML
AD5449 IIO DAC Linux Driver デバイスドライバ HTML
AD5415 - Microcontroller No-OS Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5415 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5415YRU 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Tube, 62 $ 5.33 $ 4.37 N  成分表 PCN 購入
AD5415YRU-REEL7 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.37 N  成分表 PCN 購入
AD5415YRUZ 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Tube, 62 $ 4.61 $ 3.78 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5415YRUZ-REEL 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 2500 - $ 3.78 Y  成分表 PCN 購入
AD5415YRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 1000 - $ 3.78 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5415 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EV-AD5415/49SDZ 製品状況: 製造中 Combination Evaluation Board $ 59.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる