AD1854: D/Aコンバータ、ステレオ、96kHz、マルチビット・シグマ・デルタ
AD1854は、48kHzのサンプリング・レートで113dBのダイナミック・レンジと112dBのS/N比(Aウェイト、非ミュート時)を提供する高性能シングルチップ・ステレオ・オーディオD/Aコンバータ(DAC)です。ディザ機能付きマルチビット・シグマ・デルタ(SD)変調器、連続時間アナログ・フィルタ、アナログ出力駆動回路で構成されています。また、SPI互換のシリアル・コントロール・ポート経由 ...続きを見る
AD1854: D/Aコンバータ、ステレオ、96kHz、マルチビット・シグマ・デルタ
製品概要
AD1854は、48kHzのサンプリング・レートで113dBのダイナミック・レンジと112dBのS/N比(Aウェイト、非ミュート時)を提供する高性能シングルチップ・ステレオ・オーディオD/Aコンバータ(DAC)です。ディザ機能付きマルチビット・シグマ・デルタ(SD)変調器、連続時間アナログ・フィルタ、アナログ出力駆動回路で構成されています。また、SPI互換のシリアル・コントロール・ポート経由で設定できるステレオ・アッテネータとミュート機能も内蔵しています。AD1854は、サンプル周波数96kHz、24ビット対応などの現行DVDフォーマットと完全な互換性があります。下位互換性も備えており、レッドブック準拠のコンパクト・ディスク(CD)再生用44.1kHzサンプル周波数の50/15msデジタル・ディエンファシスをサポートしています。
AD1854のきわめてシンプルで柔軟なシリアル・データ入力ポートは、さまざまなA/Dコンバータ(ADC)、DSPチップ、AES/EBUレシーバ、サンプル・レート・コンバータとの接続を外付け回路なしで可能にします。左詰め、I2S、右詰め、DSPシリアル・ポート互換モードの設定ができます。入力信号はMSBファースト、2の補数フォーマットのシリアル・オーディオ・データです。パワーダウン・モードにすれば、非アクティブ時の消費電力を最小限に抑えることができます。AD1854は+5V単電源で動作します。28ピンSSOPパッケージのワンチップ・モノリシックICで、0~+70℃の温度範囲で使用できます。
クイックリンク
- データシート Rev A, 08/2000 , (pdf)
- 英語データシート Rev A, 08/2000, (pdf, 390 kB)
- 利用上の注意:日本語を利用される際は、必ず英語の最新版をご覧ください
- 鉛フリー&RoHS情報
- アプリケーション・ノート
| Part# | DAC DNR (dB) | SNR (dB) | DAC THD+N @ 1 kHz (-3dB) | Product Description | Price* (1000-4999) | Function |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1933 | 110 | 110 | 96 | 192 kHz, 24-Bit CODEC w/ PLL | $3.66 | DAC |
| AD1934 | 108 | 108 | 96 | 192 kHz, 24-Bit CODEC w/ PLL, I2C and SPI. | $3.15 | DAC |
| AD1955 | 120 | 120 | 110 | Multibit Sigma-Delta D/A w/ SACD Playback | $6.86 | DAC |
| AD1853 | 116 | 117 | 104 | 24-bit 192 kHz Multibit Sigma-Delta DAC (Current Output) | $7.59 | DAC |
| AD1852 | 114 | 114 | 104 | Stereo, 24-bit 192 kHz Multibit Sigma-Delta D/A (Voltage Output) | $5.57 | DAC |
| AD1854 | 113 | 112 | 97 | Complete Single Chip Stereo Audio D/A | $4.05 | DAC |
| AD1953 | 112 | 112 | 100 | SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A | $7.14 | DAC, Signal Processor |
| AD1954 | 112 | 112 | 100 | SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A | $7.14 | DAC, Signal Processor |
| AD1833A | 110 | 110 | 95 | Multi-Ch, 24-bit 192 kHz, Sigma-Delta D/A | $3.98 | DAC |
| AD1958 | 109 | 108 | 96 | Stereo, 24-bit 192 kHz Multibit Sigma-Delta D/A w/ PLL | - | DAC |
| AD1851 | 96 | 110 | 90 | 16-Bit, 16 3 FS PCM Audio DACs Dual 5V Supplies | $4.71 | DAC |
| AD1857 | 94 | - | 90 | Stereo, Single Supply 16/18/20-bit Sigma-Delta D/A | - | DAC |
| AD1859 | 94 | - | 88 | Stereo, Single Supply 18-bit Integrated Sigma-Delta D/A | $4.45 | DAC |
| AD1858 | 94 | - | 90 | Stereo, Single Supply 16-bit Sigma-Delta D/A | - | DAC |
| AD1868 | 92 | 98 | 88 | Single Supply Dual 18-Bit Audio DAC | $11.78 | DAC |
| AD1866 | 90 | 95 | 86 | Single Supply Dual 16-Bit Audio DAC | $10.57 | DAC |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
AD1854 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1854JRS | 製造中 | 28 ld SSOP | 28 | 商用 | $6.68 | 08/29/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD1854JRSRL | 製造中 | 28 ld SSOP | 28 | 商用 | - | - |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD1854JRSZ | 製造中 | 28 ld SSOP | 28 | 商用 | $6.07 | 08/29/2008 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| AD1854JRSZRL | 製造中 | 28 ld SSOP | 28 | 商用 | - | 08/29/2008 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD1854KRS | 製造中 | 28 ld SSOP | 28 | 商用 | $7.59 | 08/29/2008 |
N
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| AD1854KRSRL | 製造中 | 28 ld SSOP | 28 | 商用 | - | - |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-AD1854EB | 製造中 | Evaluation Boards | - | 商用 | $169.00 | 10/31/2008 | N | お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close