ADD8502

製造中止

Integrated, High-Accuracy Programmable Grayscale Generator for TFT LCD Panels

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Single Supply Operation
    Output Swings Rail-to-Rail
    Input Voltage Range Extends Below Ground
    Single Supply Capability from 3V to 36V
  • High Load Drive
    Capacitive Load Driver of 500 pF, G=+1
    Output Current of 15mA, 0.5V from Supplies
  • Excellent ac Performance on 2.6mA/Amplifier
    -3dB Bandwidth of 16MHz, G=+1
    350 ns Settling Time to 0.01% (2V Step)
    Slew Rate of 22V/µs
  • Good dc Performance
    800 µV Max Input Offset Voltage
    2µV/°C Offset Voltage Drift
    25 pA Max Input Bias Current
  • Low Distortion
    -108dBc Worst Harmonic @ 20kHz
  • Low Noise
    16nV/vHz @ 10kHz
  • No Phase Inversion with Inputs to the
    Supply Rails
ADD8502
Integrated, High-Accuracy Programmable Grayscale Generator for TFT LCD Panels
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

ADD8502に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品