シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD1934:  オーディオDAC:8個のDACを内蔵、24ビット、192kHz、PLL

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD1934は、アナログ・デバイセズの特許取得技術であるマルチビットΣΔ(シグマ・デルタ)アーキテクチャを採用した、8個の高性能 / 差動出力のD/Aコンバータ(DAC)をシングル・チップ化した製品です。SPIポートを備えているため、ボリュームなどの多くのパラメータをマイクロコントローラで調整できます。AD1934は、3.3Vのデジタルおよびアナログ電源で動作し、48ピン(シングルエンド出力)のLQFPパッケージで提供しています。このDACファミリーには、シングルエンドのDAC出力やI2C®制御ポートを備えた製品もあります。

AD1934は、EMIの発生を低く抑えるように設計されています。この配慮は、システム設計と回路設計の両方のアーキテクチャで明らかです。内蔵のPLLを使用して、L/Rクロックあるいは外付け水晶発振器からマスター・クロックを生成するため、高周波数のマスター・クロックを別途用意する必要がありません。抑制ビット・クロックを使用する動作も可能です。DACはアナログ・デバイセズの最新の連続時間アーキテクチャによる設計であるため、さらにEMIが抑制されています。3.3V電源の使用により、消費電力が最低レベルに抑えられ、EMI放射がさらに低減します。

アプリケーション

  • 車載オーディオ・システム
  • ホーム・シアター・システム
  • セットトップ・ボックス
  • デジタル・オーディオ・エフェクト・プロセッサ

特長と利点

  • PLL生成または直接のマスター・クロック
  • EMIを低減する設計
  • 108dBのダイナミック・レンジとS/N比を持つDAC
  • -94dB THD+N
  • 3.3V単電源
  • 5Vのロジック入力に対応する許容誤差
  • 24ビットおよび8~192kHzのサンプル・レートに対応
  • 差動DAC出力
  • オートランプ機能による対数ボリューム・コントロール
  • 柔軟なSPI®制御インターフェース
  • ソフトウェア制御のクリックレス・ミュート

AD1934 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD1934: 8-Channel DAC with PLL and Single-Ended Outputs, 192 kHz, 24 Bits Data Sheet (Rev D, 02/2013) (pdf, 521 kB)  データシート PDF
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
AD1938 IBIS Model  (ibs)
Covers the AD1928, AD1933/34/38/39, AD1974 and the ADAU1328.
IBISモデル IBS

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD1934 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD1934WBSTZ 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 Auto Tray, 250 $ 3.48 $ 3.15 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD1934WBSTZ-RL 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 Auto Reel, 2000 - $ 3.15 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD1934YSTZ 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Tray, 250 $ 3.48 $ 3.15 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD1934YSTZ-RL 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Reel, 2000 - $ 3.15 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる