シグナルチェーン・デザイナーに追加

SSM2375:  Filterless High Efficiency Mono 3 W Class-D Audio Amplifier

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

The SSM2375 has a micropower shutdown mode with a typical shutdown current of 20 nA. Shutdown is enabled by applying a logic low to the SD pin.

The device also includes pop-and-click suppression circuitry. This minimizes voltage glitches at the output during turn-on and turn-off, reducing audible noise on activation and deactivation.

Other included features to simplify system level integration of the SSM2375 are input low pass filtering beyond 80kHz to suppress out of band DAC noise interference to the PDM modulator and fixed input impedance to simplify component selection across multiple platform production builds.

The SSM2375 is specified over the industrial temperature range of −40°C to +85°C. It has built-in thermal shutdown and output short-circuit protection. It is available in a halogen-free 9-ball, 1.5 mm × 1.5 mm wafer level chip scale package (WLCSP).


Applications
  • Mobile phones
  • MP3 players
  • Portable electronics

特長と利点

  • Filterless Class-D amplifier with spread-spectrum Σ-Δ modulation
  • 3 W into 3 Ω load and 1.4 W into 8 Ω load at 5.0 V supply with <1% total harmonic distortion (THD)
  • 93% efficiency at 5.0 V, 1.4 W into 8 Ω speaker
  • >100 dB signal-to-noise ratio (SNR)
  • High PSRR @ 217 Hz: 80dB
  • Flexible gain adjustment pin: 0dB to 12dB in 3dB steps
  • Fixed Input Impedance, 80kΩ
  • User-selectable ultralow EMI emissions mode
  • Single-supply operation from 2.5 V to 5.5 V
  • 20 nA shutdown current
  • Short-circuit and thermal protection with auto recovery
  • Available in 9-ball, 1.5 mm × 1.5 mm WLCSP
  • Pop-and-click suppression

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
SSM2375: Filterless, High Efficiency, Mono 3 W Class-D Audio Amplifier Data Sheet (Rev A, 04/2013) (pdf, 1309 kB)  データシート PDF
UG-196: Evaluation Board for SSM2375 Filterless Class-D Audio Amplifier  (pdf, 343 kB) ユーザー・ガイド PDF
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

SSM2375 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-SSM2375Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる