シグナル・チェーンデザイナーに追加する

SSM2019:  オーディオ用プリアンプ、自己完結型、広帯域幅と高速スルーレート

製品詳細

製品状況:生産/供給中

SSM2019は最新世代のオーディオ用プリアンプで、斬新のプロセスを用いてSSMプリアンプの設計専門知識が集約されています。結果としてモノリシック製品として、わずか一つのゲイン設定用抵抗あるいはポテンションメータを必要とするだけで、優れたオーディオ性能を発揮します。さらにSSM2019はユニティ・ゲインでの安定動作によって機能が強化されています。

主な仕様として、超低ノイズ(1.5dBノイズ指数)とTHD(<0.01%@G=100)を含んでいるにもかかわらず、広帯域幅と高速スルーレートを備えています。

この低価格デバイスのアプリケーションとしては、マイクロフォン・プリアンプ、業務用または民生用オーディオ機器のバス・サミング・アンプ、その他高いゲイン能力の低ノイズ計装アンプを必要するようなアプリケーションがあります。

アプリケーション

  • オーディオ・ミキサー・コンソール
  • インターホン / ページング・システム
  • 2ウェイ無線
  • ソナー
  • デジタル・オーディオ・システム

特長と利点

  • 優れたノイズ性能:1.0nV/√Hzまたは1.5dBノイズ指数
  • 超低THD:<0.01%@G=100(全オーディオ帯域に渡って)
  • 広帯域幅:1MHz@G=100
  • 高速スルーレート:20V/µs(typ)
  • ユニティ・ゲインで安定動作
  • 真の差動入力
  • 1/fノイズ・コーナ周波数はオーディオ帯域以下
  • 8ピンMini-DIPまたは16ピンSOIC
  • わずか一つの外付け部品
  • 低価格
  • 拡張温度範囲:-40~+85℃

SSM2019 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
SSM2019: 自己完結型、オーディオ用プリアンプ (Rev 0, 02/2003) (pdf, 462 kB)  データシート PDF
SSM2019: Self-Contained Audio Preamplifier Data Sheet  (Rev A, 06/2011) (pdf, 277 kB)  データシート PDF
AN-938: Digital and Analog Measurement Units for Digital CMOS Microphone Preamplifier ASICs  (pdf, 75 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-211: The Alexander Current-Feedback Audio Power Amplifier  (pdf, 1154 kB) アプリケーション・ノート PDF
Audio Processors, Amplifiers Deliver Complete HDTV Audio Subsystem
(Embedded.com, 10/1/2007)
関連記事 HTML
ADI: Analog Essential To HDTV Experience
(Electronic Design, 10/1/2007)
関連記事 HTML
アナログ・デバイセズとナショナルインスツルメンツ、SPICEシミュレーション・ツール「Multisimコンポーネント・エバリュエータ‐アナログ・デバイセズ・エディション」を提供 (01 Feb 2011) プレス・リリース HTML
アナログ・デバイセズのアドバンストTV メディア掲載一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

SSM2019 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
SSM2019BNZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 Tube, 50 $ 2.07 $ 1.87 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
SSM2019BRNZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.07 $ 1.87 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
SSM2019BRNZRL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.87 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
SSM2019BRWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 2.07 $ 1.87 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
SSM2019BRWZRL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.87 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる