Complete documentation (including detailed hardware and software guides) and software driver reference code are available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA) (pdf, 27,604 bytes) and a Software Licensing Agreement (pdf, 32,123 bytes). Submit your completed forms by attaching within the online customer project detail form. Additional support is available from your Analog Devices local sales. Information about obtaining licenses required for using HDMI and HDCP technologies is available from www.hdmi.org and www.digital-cp.com.
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADV7523A: Low Power HDMI/DVI Transmitter with Consumer Electronics Control (CEC) Data Sheet (Rev SpA, 10/2011) (pdf, 63 kB) | データシート | |
| 携帯電子機器向け、超薄型で低消費電力 HDMIトランスミッタ2品種を発表 (11 Jan 2011) | プレス・リリース | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。