ADV7520NK: HDMI/DVI トランスミッタ、低消費電力、民生機器制御(CEC)対応 |
ADV7520NKは、民生機器制御(CEC)機能を集積した80MHzの高解像度マルチメディア・インターフェース(HDMI™)v.1.3トランスミッタです。最大720pと1080iのHDTVフォーマットと最大XGA(1024×768@75Hz)のコンピュータ・グラフィック解像度に対応します。HDCPに対応したADV7520NKは、HDCP 1.3プロトコルで規定された保護対象のコンテンツを安全に送信できます。
ADV7520NKは、S/PDIFと8チャンネルI2Sオーディオの両方に対応しています。ハイファイの8チャンネルI2Sは、192kHzのステレオ・オーディオまたは7.1chサラウンド・オーディオを送信できます。S/PDIFは、ステレオLPCMオーディオまたは圧縮オーディオ(Dolby® Digital、D ...続きを見る
ADV7520NKは、民生機器制御(CEC)機能を集積した80MHzの高解像度マルチメディア・インターフェース(HDMI™)v.1.3トランスミッタです。最大720pと1080iのHDTVフォーマットと最大XGA(1024×768@75Hz)のコンピュータ・グラフィック解像度に対応します。HDCPに対応したADV7520NKは、HDCP 1.3プロトコルで規定された保護対象のコンテンツを安全に送信できます。
ADV7520NKは、S/PDIFと8チャンネルI2Sオーディオの両方に対応しています。ハイファイの8チャンネルI2Sは、192kHzのステレオ・オーディオまたは7.1chサラウンド・オーディオを送信できます。S/PDIFは、ステレオLPCMオーディオまたは圧縮オーディオ(Dolby® Digital、DTS®など)を伝送できます。
ADV7520NKは、HDCP動作用の内部MPU、EDID読出し用のI2C®マスタ、1.8V単電源、I22Cおよびホット・プラグ検出ピンの5V対応動作などの機能を内蔵しているため、システム設計の複雑性やコストを軽減します。補足情報とリソースについては、「アプリケーション情報」を参照してください。
高度なCMOSプロセスで製造されたADV7520NKは、小型の76ピンCSP_BGAパッケージを採用しています。このパッケージはRoHS準拠で、-25~+90℃の動作温度範囲で仕様規定されています。
アプリケーション
Complete documentation (including detailed hardware and software guides) and software driver reference code are available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA) (pdf, 27,604 bytes) and a Software Licensing Agreement (pdf, 32,123 bytes). Submit your completed forms by attaching within the online Customer Opportunity form Additional support is available from your Analog Devices local sales. Information about obtaining licenses required for using HDMI and HDCP technologies is available from www.hdmi.org and www.digital-cp.com.
| Part# | Resolution (Bits) | Sample Rate (MSPS) | Max Resolution | I2S Audio Channels | HDCP Key | SPDIF | Audio Sample Rate (kHz) | CEC Support | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9389B | 8 | 165 | 1080p/UXGA | 8 | Internal | X | 192 | - | 64-LFCSP, 80-LQFP |
| AD9889B | 8 | 165 | 1080p/UXGA | 8 | External | X | 192 | - | 64-LFCSP, 76-BGA, 80-LQFP |
| ADV7510 | 12 | 225 | 1080p/UXGA | 8 | Internal, None | X | 192 | X | 64-LFCSP |
| ADV7520 | 8 | 80 | 720p/1080i | 8 | Internal | X | 192 | X | 64-LFCSP |
| ADV7520NK | 8 | 80 | 720p/1080i/XGA | 8 | External | X | 192 | X | 76-BGA |
| ADV7521NK | 8 | 80 | 720p/1080i | 2 | None | X | 192 | X | 49-WLCSP |
| ADV7523 | 8 | 80 | 720p/1080i | 2 | Internal, None | X | 192 | X | 49-WLCSP |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV7520NK/PCBZ | 製造中止 | 76 | 商用 | $1,995.00 | - | Y | - | お問い合わせ | お問い合わせ | |
| ADV7520NKBBCZ-80 | 製造中 | 76 | 商用 | $4.18 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる | |
| EVAL-ADV7520NK-AKZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $1,995.00 | - | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-ADV7520NK-CKZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $1,995.00 | 12/18/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。