シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADV7520:  HDMI® / DVIトランスミッタ、低消費、コンシューマ・エレクトロニック・コントロール(CEC)付

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品
  • ADV7511:225 MHz, High Performance HDMI® Transmitter with ARC
  • ADV7513:HDMIトランスミッタ、165MHz、高性能

ADV7520は、コンスマー・エレクトロニック・コントローラ(CEC)を備えた、80MHzの高解像度マルチメディア・インターフェース(HDMI®)トランスミッタです。この製品は、最大720p / 1080iのHDTVフォーマットと最大XGA(1024×768@75Hz)までのコンピュータ・グラフィックの解像度をサポートします。組み込まれたHDCPキーによって、ADV7520はHDCP 1.3プロトコルによって仕様化された保護内容の機密伝送が可能です。

ADV7520は、S / PDIFと8チャンネルのI2Sオーディオの両方をサポートします。この忠実な8チャンネルのI2Sは、192kHzでのステレオまたは7.1サラウンド・オーディオのどちらも伝送することができます。S / PDIFは、ステレオリニアー・パルス・コード・モジュレーション(LPCM)オーディオまたはDolby®デジタルとDTS®などの圧縮オーディオ信号を運ぶことができます。

ADV7520は、広帯域デジタル・コンテント・プロテクション(HDCP)動作のための内部マイクロプロセッサ、EDID読み込みのためのI2C®マスター、1.8V単電源および I2Cの5V許容とHot Plug™検出ピンのような特長を備えているため、システム設計の複雑さとコストの低減を手助けします。更なる情報とリソースについては、アプリケーション・インフォメーションのセクションを参照してください。

最新のCMOS製造プロセスで製造されており、ADV7520は、省スペースの64ピンLFCSPパッケージを採用しています。このパッケージはRoHS対応で、-25℃~+85℃の動作が仕様規定されています。

アプリケーション

  • デジタル・ビデオ・カメラ
  • デジタル静止画カメラ(DSC)
  • パーソナル・メディア・プレーヤ
  • DVDプレイヤおよびレコーダ
  • デジタル・セット・トップ・ボックス
  • A/Vレシーバ
  • HDMIリピータ / スプリッタ

特長と利点

一般事項

  • ポータブル・アプリケーション向け低消費電力のHDMI™ / DVI伝送に最適
  • CECコントローラとバッファがシステムのオーバヘッドを軽減
  • HDMI™技術を内蔵
  • DVI・v1.0とHDCP・1.3に互換
  • X、y、Color™をサポート
  • 1.8Vの単電源動作
  • ビデオ / オーディオ入力は1.8V~3.3Vのロジック・レベルを許容

デジタル・ビデオ

  • 80MHz動作が、480i~1080i解像度の全てのHDTVをサポート
  • プログラマブルな2ウェイ・カラー・スペース・コンバータ
  • RGB、YCbCrおよびDDRをサポート
  • ITU656ベースのエンベデッド・シンクをサポート
  • 自動入力ビデオフォーマットのタイミング検出(CEA-861D)

デジタル・オーディオ

  • ステレオLPCMまたは最大192kHzまでの圧縮オーディオに対する標準S / PDIFをサポート
  • 8チャンネル最大192kHzの非圧縮LPCM I2Sオーディオ

設計を簡素化させる特別な特長

  • 組み込みHDCPキー
  • HDCP動作とEDIDリーディング動作をするI2Cマスターを備えたMPUを内蔵
  • 5V許容するI2CとHPD・I/O、外部デバイス不要
  • サポート用のオーディオ・マスタークロックが不要
  • S/PDIFとI2S
  • 内蔵MPUが、割り込みとレジスタによってHDMイベントを報告

ADV7520 機能ブロック図

Advantiv Complete documentation (including detailed hardware and software guides) and software driver reference code are available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA) (pdf, 27,604 bytes) and a Software Licensing Agreement (pdf, 32,123 bytes). Submit your completed forms by attaching within the online customer project detail form. Additional support is available from your Analog Devices local sales. Information about obtaining licenses required for using HDMI and HDCP technologies is available from www.hdmi.org and www.digital-cp.com.

Additional product choices for Advanced TV applications are available on the Advantiv® site.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADV7520: Low Power HDMI/DVI Transmitter with Consumer Electronic Control (CEC) Data Sheet (Rev 0, 05/2008) (pdf, 146 kB)  データシート PDF
AN-1050: A Method for Compressing I2C Scripts for the ADV74xx/ADV75xx/ADV76xx/ADV78xx  (pdf, 111 kB) アプリケーション・ノート PDF
Analysis of Common Failures of HDMI CT
By Brett Li and Lie Dou, ATV Product Line, Analog Devices
(Digital TV DesignLine, 4/2/2008)
技術関連記事 HTML
新しい感動の舞台裏に、アドバンスドTV向けソリューション "Advantiv™" メディア掲載一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADV7520 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADV7520/PCBZ 製品状況: 製造中止 Evaluation Board $ 0.00 Yes - お問い合わせ
EVAL-ADV7520-AKZ 製品状況: 製造中止 Evaluation Board $ 0.00 Yes - お問い合わせ

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる