content here.
content here.

AD9980:  ディスプレイ・インターフェース、高性能、8ビット

AD9980は全機能内蔵型8ビット、95MSPS、モノリシックのアナログ・インターフェースであり、YPbPrビデオ信号とRGBグラフィックス信号を取り込むために性能が最適化されています。95MSPSのエンコード・レート性能と200MHzのフルパワー・アナログ帯域幅によって、あらゆるHDTVビデオ・モードとXGA(85Hzで1024×768ピクセル)までのグラフィックス解像度に対応できます。

AD9980は、内部電圧リファレンスを備えた95MHzのトリプルADC(A/Dコンバータ)、PLL、プログラマブル・ゲイン、オフセット、クランプ制御回路を内蔵しています。別に用意するものは3.3Vと1.8Vの電源、そしてアナログ入力のみです。スリーステートのCMOS出力は、1.8~3.3Vの電源で動作します。

AD9980のオンチップPLLは、3レベル同期信号(YPb ...続きを見る

AD9980:  ディスプレイ・インターフェース、高性能、8ビット

製品概要

AD9980は全機能内蔵型8ビット、95MSPS、モノリシックのアナログ・インターフェースであり、YPbPrビデオ信号とRGBグラフィックス信号を取り込むために性能が最適化されています。95MSPSのエンコード・レート性能と200MHzのフルパワー・アナログ帯域幅によって、あらゆるHDTVビデオ・モードとXGA(85Hzで1024×768ピクセル)までのグラフィックス解像度に対応できます。

AD9980は、内部電圧リファレンスを備えた95MHzのトリプルADC(A/Dコンバータ)、PLL、プログラマブル・ゲイン、オフセット、クランプ制御回路を内蔵しています。別に用意するものは3.3Vと1.8Vの電源、そしてアナログ入力のみです。スリーステートのCMOS出力は、1.8~3.3Vの電源で動作します。

AD9980のオンチップPLLは、3レベル同期信号(YPbPrビデオの場合)または水平同期信号(RGBグラフィックスの場合)からサンプル・クロックを生成します。サンプル・クロック出力の周波数レンジは10~95MHzです。PLLのクロック・ジッタは95MSPSで9%以下のピークtoピーク値(typ)です。

PLLは、内部コースト生成機能によって同期入力が存在しない場合に出力周波数を維持します。32ステップのサンプリング・クロック位相調整が可能です。出力データ、同期、クロック位相の関係を維持します。

自動オフセット調整機能をイネーブルにすることで、信号の基準レベルを自動的に復元するとともに、3つのチャンネル間のオフセット差を自動的にキャリブレーションできます。また、コンポジット同期/同期オングリーンのアプリケーション向けに完全な同期信号処理も可能です。クランプ信号は内部で生成することも、CLAMP入力ピンを介して外部から供給することもできます。

AD9980は最新のCMOSプロセスで製造されており、省スペースの80ピン鉛フリーLQFP表面実装プラスチック・パッケージで提供しています。0~+70℃の温度範囲で仕様規定されています。

アプリケーション

  • 最新型テレビ
  • プラズマ・ディスプレイ・パネル
  • LCD TV
  • HDTV
  • RGBグラフィックス信号処理
  • LCDモニタおよびプロジェクタ
  • スキャン・コンバータ
    • 95MSPSの最大変換レート
    • 95MSPSで9%以下のピークtoピークPLLクロック・ジッタ
    • 自動オフセット調整
    • 2:1の入力マルチプレクサ
    • 専用ピンまたはシリアル・レジスタによるパワーダウン
    • 4:4:4、4:2:2、DDRの出力フォーマット・モード
    • 可変出力駆動強度
    • 奇数/偶数フィールド検出
    • 外部クロック入力
    • 水平同期出力の再生
    • ハイ・インピーダンスのプログラマブル出力制御
    • 水平同期/垂直同期カウンタ

    Functional Block Diagram for AD9980

    OF NOTE ...

    AdvantivAdditional product choices for Advanced TV applications are available on the Advantiv® site.

    Part# Resolution (Bits) Sample Rate (MSPS) Max Resolution Auto Offset Auto Gain Video Decoder Macrovision Detection HDMI Rx Package
    AD9380 8 150 1080p/SXGA X - - X X 100-LQFP
    AD9381 8 150 1080p/SXGA - - - - X 100-LQFP
    AD9398 8 150 1080p/SXGA - - - - X 100-LQFP
    AD9880 8 150 1080p/SXGA X - - X - 100-LQFP
    AD9888 8 205 UXGA - - - - - 128-LQFP
    AD9983A 8 170 UXGA X - - X - 64-LFCSP, 80-LQFP
    AD9984A 10 170 UXGA X - - X - 64-LFCSP, 80-LQFP
    AD9985A 8 140 SXGA X - - - - 80-LQFP
    ADV7441A 10 170 1080p/UXGA X X X X X 144-LQFP
    ADV7604 12 225 1080p/UXGA X X - X X -
    ADV7614 - 225 1080p/UXGA - - - - X -

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    View PCN
    これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。