ADT7301

製造中

デジタル温度センサー、13ビット、±1℃精度、マイクロパワー、6ピンSOT-23パッケージ/8ピンMSOPパッケージ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 13ビット温度/デジタル・コンバータ
  • 動作温度範囲:-40℃~+150℃
  • 精度:±0.5℃/±1℃(max)
  • シャットダウン電流:1μA
  • 消費電力:0.631mW@3.3V
  • SPIとDSP互換シリアル・インターフェース
  • シャットダウン・モード
  • 省スペースのSOT-23とMSOPパッケージ
  • AD7814アプリケーションとピン互換

ADT7301
デジタル温度センサー、13ビット、±1℃精度、マイクロパワー、6ピンSOT-23パッケージ/8ピンMSOPパッケージ
ADT7301 Functional Block Diagram ADT7301 Pin Configuration ADT7301 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADT7311 最終販売

半導体温度センサー、±0.5℃ 精度、16 ビット・デジタル出力、SPI、車載向

ADT7312 新規設計に推奨 半導体温度センサ、~+175℃、±1℃精度、16ビット、SPI、車載向、ダイ形状
ADT7320 最終販売 ±0.25℃精度の16ビット・デジタルSPI温度センサー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-ADT7301

ADT7301 Evaluation Board

製品詳細

The ADT7301 evaluation board allows the ADT7301 digital temperature sensor to be quickly and easily evaluated using a PC. Using the evaluation board and its accompanying software, the ADT7301 evaluation board can be interfaced to a PC through its USB connection. The drivers will work on 32-bit Windows 7 machines.


Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).

EVAL-ADT7301
ADT7301 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品