AD7142: 容量デジタル・コンバータ、プログラマブル、環境補償機能付
AD7142とAD7142-1は、最新のユーザ入力方式が要求されるシステム用としてオンチップの環境キャリブレーション機能を集積化した容量デジタルコンバータ(CDC)です。容量性ボタン、スクロールバー、ホイールなどの機能を実装する外部の容量性センサとのインターフェースが可能です。
このCDCは、スイッチ・マトリックスを経由して16ビット、250kHzのΣΔ(シグマ・デルタ)容量 ...続きを見る
- システム設計の詳細とFAQをご参照ください。
- タッチコントロール・デモをご覧ください。
- AD7142オンライン・セミナー:Design and Develop Innovative and Robust Touch Sensor Interfaces Using Capacitive-to-Digital Converters.
AD7142: 容量デジタル・コンバータ、プログラマブル、環境補償機能付
製品概要
AD7142とAD7142-1は、最新のユーザ入力方式が要求されるシステム用としてオンチップの環境キャリブレーション機能を集積化した容量デジタルコンバータ(CDC)です。容量性ボタン、スクロールバー、ホイールなどの機能を実装する外部の容量性センサとのインターフェースが可能です。
このCDCは、スイッチ・マトリックスを経由して16ビット、250kHzのΣΔ(シグマ・デルタ)容量デジタルコンバータに送られる14チャンネルの入力を備えています。CDCは、外部センサの容量変化を検出し、この情報を使用してセンサの起動を登録できます。外部センサは、一連のボタンとして、スクロールバーまたはホイールとして、あるいは各種タイプのセンサの組合わせとして配置できます。レジスタのプログラミングによって、ユーザはCDCのセットアップを完全に制御できます。高分解能センサの場合は、ホスト・プロセッサ上で小さなソフトウェアを実行することが必要です。
AD7142とAD7142-1には、周囲の環境変化に対応するためにキャリブレーション・ロジックが内蔵されています。キャリブレーション・シーケンスは、センサがタッチされていない間に 自動的に、しかも連続的なインターバルで実行されます。したがって、環境の変化による外部センサでの誤検出やタッチの登録漏れを防止できます。
AD7142にはSPI互換の、AD7142-1にはI2互換のシリアル・インターフェースがあります。いずれの製品も、割込み出力と汎用の入力/出力(GPIO)を備えています。
AD7142とAD7142-1は、32ピン、5mm×5mmのLFCSP_VQを採用し、2.6~3.6Vの電源で動作します。動作時の消費電流は1mA未満に抑えられますが、低消費電力モード(400msの変換インターバル)時にはさらに50μAまで低減されます。
アプリケーション
- 日本語データシート Rev A, 01/2007 (pdf 1641kB)
- 英語データシート Rev A, 01/2007 (pdf 1369kB)
- (データシート利用上の注意)
特長
- プログラマブル容量デジタルコンバータ
更新レート:36ms(@最大シーケンス長)
分解能:1fF未満
14チャンネルの容量性センサ入力
外部のRC調整用部品が不要
自動変換シーケンサ - 自動キャリブレーション・ロジック内蔵
環境変化の自動補償
自動適応型のスレッショールドおよび感度レベル - キャリブレーション・データを保存する内蔵RAM
- SPI®互換のシリアル・インターフェース(AD7142)
- I2C®互換のシリアル・インターフェース(AD7142-1)
- シリアル・インターフェース用として別個に用意されたVDRIVEレベル
- 割込み出力とGPIO
- 32ピン、5mm×5mm LFCSP_VQ
- 電源電圧:2.6~3.6V
- 低い動作電流
通常消費電力モード:1mA未満
低消費電力モード:50μA
仕様
| Resolution (Bits) | 16bit |
| T-Put Rate | 27.8SPS |
| # Chan | 14 |
| Supply V | Single(+2.6 to +3.6),Single(+2.7),Single(+3),Single(+3.3) |
| Pwr Diss (max) | 3.6mW |
| Sleep Pwr Diss | 65µW |
| Ain Range | ± 2 pF (Delta C) |
| Ref Int/Ext | Int/Ext |
| Product Description | CAPTouch (TM) Programmable Controller for 2-Electrode Capacitance Sensor with SPI or I2C Interface |
AD7156 - Ultralow Power, 1.8 V, 3 mm × 3 mm, 2-Channel Capacitance Converter
| Part# | Resolution (Bits) | T-Put Rate | # Chan | Supply V | Pwr Diss (max) | Input Base C (pF Max) | Cin Range (pF) | Pkg Type | Price* (1000-4999) | Product Description | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7142 | 16 | 27.8SPS | 14 | Single(+2.6 to +3.6), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3) | 3.6mW | 20 | ±2 | CSP | $1.37 | CAPTouch (TM) Programmable Controller for 2-Electrode Capacitance Sensor with SPI or I2C Interface | I²C/Ser 2-Wire, Ser, SPI |
| AD7143 | 16 | 43.5SPS | 8 | Single(+2.6 to +3.6) | 3.6mW | 20 | ±2 | CSP | $1.25 | CAPTouch (TM) Programmable Controller for 2-Electrode Capacitance Sensor with I2C Interface | I²C/Ser 2-Wire, Ser |
| AD7147 | 16 | 111SPS | 13 | Single(+3), Single(+3.3) | 3.6mW | 20 | ±8 | CSP | $1.30 | CAPTouch (TM) Programmable Controller w/ SPI or I2C Interface for Single-Electrode Cap Sensors | I²C/Ser 2-Wire, Ser, SPI |
| AD7148 | 16 | 4SPS | 8 | Multi(+3.3Anlg, +3.3Dig) | 3.3mW | 20 | ±8 | CSP | $1.21 | Programmable Touch Controller for Single Electrode Capacitance Sensors | I²C/Ser 2-Wire, Ser |
| AD7150 | 12 | 100SPS | 2 | Single(+2.7 to +3.6) | 0.43mW | 10 | ±4 | SOP | $1.37 | Ultra-Lo Pwr, 2-Ch Capacitance Converter for Proximity Sensing Applications | I²C/Ser 2-Wire, Ser |
| AD7151 | 12 | 100SPS | 1 | Single(+2.7 to +3.6) | 0.3mW | 10 | ±4 | SOP | $1.37 | Ultra-Low Power, 1-Ch, Capacitance Converter for Proximity Sensing Applications | I²C/Ser 2-Wire, Ser |
| AD7156 | 12 | 100SPS | 2 | Single(+1.8), Single(+2.5), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6) | 306µW | - | - | CSP | $1.25 | Ultralow Power, 1.8 V, 3 mm × 3 mm, 2-Channel Capacitance Converter | I²C/Ser 2-Wire, Ser |
| AD7745 | 24 | 90SPS | 1 | Single(+2.7 to +5.25) | 4.25mW | 17 | ±4 | SOP | $4.66 | 24-Bit, Cap-to-Dig Conv. w/ 1 SE/Diff Capacitive Input Ch for Interface to Dual Electrode Cap Sensor | I²C/Ser 2-Wire, Ser |
| AD7746 | 24 | 90SPS | 2 | Single(+2.7 to +5.25) | 4.25mW | 17 | ±4 | SOP | $5.01 | 24-bit, Cap-to-Dig Conv. w/ 2 SE/Diff Capacitive Input Ch for interface to Dual Electrode Cap Sensor | I²C/Ser 2-Wire, Ser |
| AD7747 | 24 | 45.5SPS | 1 | Single(+2.7 to +5.25) | 4.25mW | 17 | ±8 | SOP | $4.66 | 24-bit, Cap-to-Dig Conv w/1 SE/Diff Capacitive Input Ch for interface to Single Electrode Cap Sensor | I²C/Ser 2-Wire, Ser |