AD9639:  A/Dコンバータ、12ビット、170/210MSPS、クワッド、シリアル出力

製品状況:   生産/供給中 

AD9639は、クワッド、12ビット、210MSPSのA/Dコンバータ(ADC)で、オンチップに温度センサーと高速のシリアル・インターフェースを備えています。この製品は、最大780MHzまでの入力帯域幅を備えており、高周波数で広いダイナミックレンジを持つ信号のデジタイジングをサポートするように設計されています。出力データ・レートはJESD204標準に基づいてシリアライズされています。このADCは、単電源1.8Vの電源と、サイン波、LVPECL、TTLまたはLVDSなど差動で駆動するクロック入力を必要とします。クロック・デューティ・サイクル・スタビライザは、広い範囲のクロック・デューティ・サイクルで、最高変換速度でのコンバータ性能を維持します。内蔵のリファレンスは、外部デカプリング・コンデンサを必要とせず、SPI制御によって校正可能です。

種々のパワーダウンとスタンバイ・モ ...続きを見る

AD9639:  A/Dコンバータ、12ビット、170/210MSPS、クワッド、シリアル出力

製品概要

AD9639は、クワッド、12ビット、210MSPSのA/Dコンバータ(ADC)で、オンチップに温度センサーと高速のシリアル・インターフェースを備えています。この製品は、最大780MHzまでの入力帯域幅を備えており、高周波数で広いダイナミックレンジを持つ信号のデジタイジングをサポートするように設計されています。出力データ・レートはJESD204標準に基づいてシリアライズされています。このADCは、単電源1.8Vの電源と、サイン波、LVPECL、TTLまたはLVDSなど差動で駆動するクロック入力を必要とします。クロック・デューティ・サイクル・スタビライザは、広い範囲のクロック・デューティ・サイクルで、最高変換速度でのコンバータ性能を維持します。内蔵のリファレンスは、外部デカプリング・コンデンサを必要とせず、SPI制御によって校正可能です。

種々のパワーダウンとスタンバイ・モードがサポートされています。このADCの標準的な消費電力は、スタンバイ動作が可能でデジタル・リンクを伴った動作で、チャンネルあたり145mWです。

最新のCMOS製造プロセスで製造されており、AD9639は鉛フリー/RoHS準拠の72ピンLFCSPパッケージを採用しています。仕様は工業温度範囲-40~+85℃にわたって規定されています。

製品のハイライト

  1. 4個のADCを小型の省スペース・パッケージに収容
  2. On 内蔵PLLは、単一のサンプリング・クロックでの使用を可能とし、PLL分配とデータ・レート・クロックに対応するまでの逓倍を行います。
  3. チャンネルあたり最大4Gbpsのエンコードデータ・レートをサポートエンコーディングには、適切なDCコモンモードを確定する8B/10Bを含んでおり、JESD204準拠のクロックが組み込まれています。
  4. AD9639は、1.8 V単電源電圧で動作します。

アプリケーション

  • 通信器レシーバ
  • ケーブル・ヘッドエンド装置/M-CMTS
  • ブロードバンド無線
  • 無線インフラストラクチャ トランシーバ
  • レーダ/航空宇宙サブシステム
  • テスト装置

    • 4個のADCをワン・パッケージ化
    • クロック組み込みの8B/10Bエンコード・データ・ストリーム
      JESD204準拠
    • シリアル電流モード・ロジック(CML)のデジタル出力
    • SNR = 65 dBFs (ナイキスト周波数まで)@210MSPS
    • SFDR =77 dBc (ナイキスト周波数まで)@210MSPS
    • 優れた直線性性能
      DNL誤差:±0.5 LSB(typ)
      INL誤差:±0.5 LSB(typ)
    • 700 MHzのフル・パワー・アナログ帯域幅

    詳細については、データシートを参照してください。

AD9639 機能ブロック図

Of Note ...

To drive this ADC in DC-coupled applications, we suggest ADA4937-1. To drive this ADC in AC-coupled applications, we suggest AD8352 or AD8375. To drive this ADC with an IF VGA, we suggest AD8376 or AD8372.

パラメータを入力して類似製品を探す場合は、こちらをクリック>>  製品検索ツール

参考価格&パッケージ | サンプル | 在庫確認&購入

AD9639 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9639BCPZ-170 製品状況: 製造中 72 ld LFCSP (10x10mm, 8.2mm exposed pad) 72 工業用 Tray, 168 $ 119.00 $ 101.15 Y  成分表 - 購入
AD9639BCPZ-210 製品状況: 製造中 72 ld LFCSP (10x10mm, 8.2mm exposed pad) 72 工業用 Tray, 168 $ 143.00 $ 121.55 Y  成分表 - 購入
AD9639BCPZRL-170 製品状況: 製造中 72 ld LFCSP (10x10mm, 8.2mm exposed pad) 72 工業用 Reel, 2000 - $ 101.15 Y  成分表 - 購入
AD9639BCPZRL-210 製品状況: 製造中 72 工業用 Reel, 2000 - $ 121.55 Y  成分表 - 購入

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Packing, Qty
梱包形態&数量:チューブ、リール、トレイなどの梱包形態、および梱包されているICの数を表示しています。

価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

出荷可能日
この日付は、アナログ・デバイセズが注文品を出庫できると想定している日です。ほとんどの製品はこの日付から48時間以内に出荷されます。注文がなされると、アナログ・デバイセズでは納期を確認するための「Acknowledgement:注文確認」のEメールを送信します。注文時には、到着予定日が表示されます。在庫のない製品については注文を受け付け、後日、製品が入荷された時点で発送いたします。また、ご注文された製品について、倉庫の所在地にご注意ください。弊社の倉庫は米国、欧州、東南アジアにありますので、場所によっては輸送時間が異なります。

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

PCN/製造中止案内
これはこの製品のPCN(製品変更通知)とPDN(製造中止案内)の一覧です。リンクをクリックするとPCN/PDN情報がご覧になれます。 PCNは2009年、PDN(製造中止案内)は2010年から、ウェブサイトで確認していただけるようになりました。2009年以前のPCNとPDNについては、営業担当、もしくは弊社販売代理店へお問い合わせください。

在庫確認/購入/サンプル
オンライン購入または弊社パートナー会社にて製品の購入が可能な場合に「購入」ボタンが表示されます。「購入」ボタンをクリックすると、製品の在庫数の確認や購入先を選択するページが表示されます。
一方、製品のサンプルが請求可能な場合に「サンプル」ボタンが表示されます。
ウェブサイトからサンプル請求ができない場合は、カスタマーサービスにお問い合わせください。

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9639 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9639-210KITZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 900.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

content here.
content here.