シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD9288:  8ビットA/Dコンバータ、40/80/100MSPS、デュアル

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9288は、トラック&ホールド・アンプ(SHA)を内蔵するデュアル8ビットのモノリシック・サンプリングA/Dコンバータで、低価格、低消費電力、小型サイズ、使いやすいという特長を備えています。100MSPSの変換レートで動作し、全動作範囲で非常に優れたダイナミック性能を発揮します。各チャンネルは独立して動作できます。

フル性能で動作するために必要なのは、3V(2.7~3.6V)の単電源とエンコード・クロックのみです。多くのアプリケーションで、電圧リファレンスまたはドライバ部品を外付けする必要がありません。デジタル出力はTTL/CMOS互換であり、別個の出力電源ピンは3.3Vまたは2.5Vロジックとのインターフェースをサポートします。

エンコード入力はTTL/CMOS互換であり、8ビットのデジタル出力を+3.0V(2.5~3.6V)の電源で動作させることができます。パワーダウン・モード、デジタル・データ出力フォーマット、デジタル・データのタイミング方式をユーザが選択できるオプションがあります。パワーダウン・モードに設定すると、デジタル出力はハイ・インピーダンスの状態になります。

CMOSプロセスで製造されるAD9288には、48ピン表面実装プラスチック・パッケージ(LQFP:7×7mm、1.4mm)があり、拡張用工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)で仕様が規定されています。ピン配置は10ビットに移行できるように設計されています。

特長と利点

  • デュアル8ビット、40/80/100MSPSのADC
  • 低消費電力:各チャンネル当たり90mW@100MSPS
  • 電圧リファレンスとトラック&ホールド・アンプを内蔵
  • 475MHzのアナログ入力帯域幅(各チャンネル)
  • S/N比=47dB@41MHz
  • 1Vp-pのアナログ入力範囲(各チャンネル)
  • シングル・チャンネル動作で設定可能なパワーダウン・モード
  • 単電源動作:+3V(2.7~3.6V)
  • 2の補数またはオフセット・バイナリの出力モード
  • 出力データ・アライメント・モード

AD9288 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9288: 8-Bit, 40/80/100 MSPS Dual A/D Converter Data Sheet (Rev C, 12/2004) (pdf, 827 kB)  データシート PDF
AN-835: 高速A/Dコンバータ(ADC)のテストと評価について  (pdf, 1039 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-302: 02: Exploit Digital Advantages in an SSB Receiver  (pdf, 417 kB) アプリケーション・ノート PDF
Correlating High-Speed ADC Performance to Multicarrier 3G Requirements
by Brad Brannon (RF Design, 6/1/2003)
技術関連記事 HTML
Single Chip Realizes Direct-Conversion Rx  (pdf, 2518 kB)
... Direct-conversion Rxs offer advantages in simplicity compared to conventional superheterodyne approaches, although attention must be paid to some of the trade-offs.
(Microwaves & RF, October 2002)
技術関連記事 PDF
DNL and Some of its Effects on Converter Performance
... by Brad Brannon, Analog Devices, Inc. (Wireless Design & Development, June 2001)
技術関連記事 HTML
Proper Grounding Is Critical For High-Speed Systems
... by Walt Kester and James Bryant, Analog Devices, Inc. (Wireless Systems Design, May 2000)
技術関連記事 HTML
Signal processing ICs to help redefine what automobiles can be. その他 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9288 IBIS Models IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended ADC Drivers for the AD9288

  • In DC-coupled applications, we recommend the AD8138 or the lower power ADA4932-1.
  • For high performance, wide bandwidth and current feedback, we recommend the ADA4927-1.
  • For high performance, wide bandwidth and low distortion, we suggest the ADA4937-1.
Recommended References for the AD9288 Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9288 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9288BSTZ-100 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 Tray, 250 $ 12.50 $ 10.63 Y  成分表 PCN 購入
AD9288BSTZ-40 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 Tray, 250 $ 4.05 $ 3.44 Y  成分表 PCN 購入
AD9288BSTZ-80 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 Tray, 250 $ 6.90 $ 5.87 Y  成分表 PCN 購入
AD9288BSTZRL-40 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 Reel, 2000 - $ 3.44 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる