シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9200:  10ビットA/Dコンバータ、20MSPS、80mW、CMOS

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD9200製品紹介ビデオあります

AD9200は、オンチップのサンプル&ホールド・アンプと電圧リファレンスを内蔵したモノリシック、単電源動作の10ビット、20MSPS A/Dコンバータです。データレートが20MSPSのマルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用しており、全動作温度範囲でノー・ミスコードを保証します。

入力は、画像処理と通信両方のシステムの開発を容易にするように設計されています。ユーザは各種の入力範囲とオフセットを選択し、入力をシングルエンドまたは差動で駆動することができます。

サンプル&ホールド・アンプ(SHA)は、連続的なチャンネルでフルスケール電圧レベルをスイッチする多重化システム、またナイキスト・レートおよびそれを超える周波数でのシングル・チャンネル入力サンプリングの両方に適しています。内蔵のクランプ回路(AD9200ARS、AD9200KST)を使用して、AC結合の入力信号を事前に決定済みのレベルにシフトすることが可能です。ダイナミック性能も優れています。

プログラマブル電圧リファレンスを内蔵していますが、アプリケーションのDC精度および温度ドリフト条件に適合するように、外部電圧リファレンスを選択することも可能です。

1つのクロック入力のみを使用して、内部変換サイクルのすべてを制御します。デジタル出力データは、ストレート・バイナリの出力フォーマットで表されます。アウト・オブ・レンジ(OTR)信号はオーバーフロー状態を示し、最上位ビットとともに使用して、ローまたはハイのオーバーフローを区別します。

2.7~5.5Vの電圧範囲の電源動作が可能であり、高速の携帯型アプリケーションでの低消費電力動作に最適です。

工業用温度範囲(-40~+85℃)と商用温度範囲(0~+70℃)で仕様が規定されています。

特長と利点

  • AD876とピン互換
  • 消費電力:80mW(3V電源)
  • 2.7~5.5Vの電源動作
  • 微分非直線性:0.5LSB
  • パワーダウン(スリープ)モード
  • スリーステート出力
  • アウト・オブ・レンジ・インジケータ
  • 内蔵のクランプ機能(DC再生)
  • 調整可能なオンチップ電圧リファレンス
  • 135MHzまでのIFアンダーサンプリング

Functional Block Diagram for AD9200

AD9200 Diagram
Functional Block Diagram for AD9200

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績


おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  AD9200に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    •  製品ビデオ:「20Msps 差動パイプライン型 10ビット 低消費電力ADコンバータ  」

AD9200ビデオ 20Mspsで動作する差動パイプライン型、10ビットの低消費電力なADコンバータです。

この製品のここがおススメ
高速で動作できるパイプライン・アーキテクチャをもつ10ビット、1CHのA/Dコンバータです。20MSPSで動作できます。

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD9200ARSZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9200: 10ビットCMOS A/D コンバータ、20MSPS 、80 mW (Rev A, 01/1999) (pdf, 505 kB)  データシート PDF
AD9200: Complete 10-Bit, 20 MSPS, 80mW CMOS A/D Converter Data Sheet  (Rev E, 08/1999) (pdf, 338 kB)  データシート PDF
AN-935: ADCトランス結合フロントエンドの設計 (Rev. 0, 09/2007)  (pdf, 674 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-905: VisualAnalog™コンバータ評価用ツールVer 1.0ユーザ・マニュアル  (pdf, 6608 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual  (pdf, 2124 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-835: 高速A/Dコンバータ(ADC)のテストと評価について  (pdf) アプリケーション・ノート PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響  (pdf, 359 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-741: 位相ノイズの知られざる特性 (Rev. 0, 08/2004)  (pdf, 1076 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-737: ADIsimADCによるADCモデリングの方法 (Rev. B, 04/2009)  (pdf, 615 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-737: How ADIsimADC Models an ADC  (pdf, 373 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated  (pdf, 370 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-501: アパーチャ不確定性とADCシステム性能  (pdf, 212 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-501: Aperture Uncertainty and ADC System Performance  (pdf, 227 kB)
A Key Concern in IF Sampling is that of Aperture Uncertainty (Jitter)
アプリケーション・ノート PDF
AN-345: 低周波回路と高周波回路のグラウンド設計  (pdf, 491 kB)
効果的な設計のためにグラウンド経路と信号経路を理解すること。電流は、抵抗ではなくインピーダンスが最小の経路に流れる・・・
アプリケーション・ノート PDF
AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits  (pdf, 455 kB)
Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance....
アプリケーション・ノート PDF
AN-302: 02: Exploit Digital Advantages in an SSB Receiver  (pdf, 417 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-282: サンプル・データ・システムの基本  (pdf, 1606 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-173: 高速ADC USB FIFO評価用キット  (pdf, 596 kB) ユーザー・ガイド PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
DNL and Some of its Effects on Converter Performance
... by Brad Brannon, Analog Devices, Inc. (Wireless Design & Development, June 2001)
技術関連記事 HTML
Correlating High-Speed ADC Performance to Multicarrier 3G Requirements
by Brad Brannon (RF Design, 6/1/2003)
技術関連記事 HTML
Proper Grounding Is Critical For High-Speed Systems
... by Walt Kester and James Bryant, Analog Devices, Inc. (Wireless Systems Design, May 2000)
技術関連記事 HTML
高速ADコンバータの最低変換速度の意味と、それをはずれた時の影響 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD9200 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9200ARS 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Tube, 47 $ 3.43 $ 2.92 N  成分表 PCN 購入
AD9200ARSZ 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Tube, 47 $ 2.98 $ 2.53 Y  成分表 PCN 購入
AD9200JRSZ 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 商用 Tube, 47 $ 2.98 $ 2.53 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる