| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD7991/AD7995/AD7999: 8ピンSOT-23、I2C互換インターフェース、4チャンネル12/10/8ビットADC (Rev 0, 12/2007) (pdf, 1692 kB) | データシート | |
| AD7991/AD7995/AD7999: 4-Channel, 12-/10-/8-Bit ADC with I2C Compatible Interface in 8-Lead SOT-23 Data Sheet (Rev B, 10/2010) (pdf, 776 kB) | データシート | |
|
AN-931: PulSAR ADCサポート回路の解説
(pdf, 806 kB)
このアプリケーション・ノートでは、SAR ADCを使用する際に遭遇する落とし穴について一般的に説明し、さらに、これらを容易に回避できる重要な方法を説明します。 |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry
(pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them. |
アプリケーション・ノート | |
| CN-0044: Using the AD8599 Op Amp as an Ultralow Distortion Driver for the AD7995 (pdf, 82 kB) | 実用回路 | |
| MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと (pdf, 327 kB) | 技術関連記事 | |
|
ADコンバータ/ドライバ IC ソリューション・ブリテン
ADコンバータ/ドライバ IC ソリューション・ブリテン, Volume 11, Issue 1 |
ソリューション・ブリテン | HTML |
| Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems | メディア掲載一覧 | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 未使用ロジック入力は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD799x - No-OS Driver for Renesas Microcontroller Platforms | デバイスドライバ | HTML |
| AD799x - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms | デバイスドライバ | HTML |
| AD7998 IIO ADC Linux Driver (Wiki Site) | デバイスドライバ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
Recommended Input Buffer Amplifiers for the AD7995
Were these recommendations helpful?
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。