AD7887 Evaluation kit

製品詳細

The EVAL-AD7887CBZ is a fully featured evaluation kit for the AD7887. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Evaluation Controller board . When operated with the Evaluation Controller board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller board.

資料

Sample購入

価格、パッケージ、入手性

AD7887 Evaluation kit
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7887CBZ 製品状況: お問い合わせ Evaluation Board $ 151.80 Yes -
EVAL-110VAC-USZ 製品状況: お問い合わせ Evaluation Board $ 20.00 Yes -
EVAL-220VAC-UKZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 20.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる