AD7780: A/Dコンバータ、24ビット、ピン・プログラマブル、超低パワー、Σ・Δ型 |
AD7780は重量計、ストレーンゲージや圧力センサーなどのブリッジセンサー用に作られた全機能内蔵の低消費フロントエンド・ソリューションです。この製品は高精度、低消費の24ビットのシグマ・デルタ(ΣΔ)型A/Dコンバータ、オンチップ低ノイズプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、内部発振器からなっています。
わずか330μAの消費であるため、AD7780は、低消費を要求するような携帯またはバッテリ駆動などの製品に適しています。またAD7780はパワーダウン・モードを備えているため、ブリッジセンサーのパワーを切断したりAD7781が変換していないときにパワーダウンにして、バッテリ寿命の長期化を図ることができます。
使い易くするために、AD7780の全ての機能は専用のピンによって制御されます。データ読み込みが起こるたびに、8つのステータス・ビットが24ビット変換 ...続きを見る
AD7780は重量計、ストレーンゲージや圧力センサーなどのブリッジセンサー用に作られた全機能内蔵の低消費フロントエンド・ソリューションです。この製品は高精度、低消費の24ビットのシグマ・デルタ(ΣΔ)型A/Dコンバータ、オンチップ低ノイズプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、内部発振器からなっています。
わずか330μAの消費であるため、AD7780は、低消費を要求するような携帯またはバッテリ駆動などの製品に適しています。またAD7780はパワーダウン・モードを備えているため、ブリッジセンサーのパワーを切断したりAD7781が変換していないときにパワーダウンにして、バッテリ寿命の長期化を図ることができます。
使い易くするために、AD7780の全ての機能は専用のピンによって制御されます。データ読み込みが起こるたびに、8つのステータス・ビットが24ビット変換に付加されます。これらのステータス・ビットにはパターン・シケンスが含まれており、これはシリアル伝送の有効性を確認するために使うことができます。
オンチップのPGAは1または128のゲインを備えており、±5 Vまたは±39mVのフルスケール差動入力信号をサポートします。このデバイスは2つのフィルタ・オプションを備えています。このフィルタ応答は16.7Hzのアップデート・レート時に非常に優れたダイナミック性能を提供します。このアップデート・レート時のセトリング時間は120msです。10Hzのアップデート・レート時フィルタ応答は-45dB以上のストップバンド減衰を提供します。ロードセル・アプリケーションにおいて、このストップバンド除去は、ロードセルの低い機械的振動周波数を取り除くために非常に有効です。このアップデート・レート時のセトリング時間は300msです。10 Hzと16.7Hzのアップデート・レートの両方で、50 Hz と60 Hzを同時除去ができます。
AD7780は2.7V~5.25Vの電源電圧で動作します。また、この製品はナローボディの14ピンSOICパッケージと16品TSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
詳細については、データシートを参照してください。
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7780BRUZ | 製造中 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | $3.20 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD7780BRUZ-REEL | 製造中 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | $ | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7780BRZ | 製造中 | 14 ld SOIC | 14 | 工業用 | $3.20 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD7780BRZ-REEL | 製造中 | 14 ld SOIC | 14 | 工業用 | $ | 12/25/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-AD7780EBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $65.00 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。