content here.
content here.

AD7734:  4-Channel, ±10 V Input Range, 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter

The AD7734 is a high precision, high throughput analog front end. True 16-bit peak-to-peak resolution is achievable with total conversion times of 500 µs (2 kHz channel switching) making it ideally suitable for high resolution multiplexing applications.

The AD7734 is based on a sigma-delta architecture and features up to 24 bits of no missing codes performance. The part can be configured ...続きを見る

AD7734:  4-Channel, ±10 V Input Range, 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter

製品概要

The AD7734 is a high precision, high throughput analog front end. True 16-bit peak-to-peak resolution is achievable with total conversion times of 500 µs (2 kHz channel switching) making it ideally suitable for high resolution multiplexing applications.

The AD7734 is based on a sigma-delta architecture and features up to 24 bits of no missing codes performance. The part can be configured via a simple digital interface, which allows users to balance the noise performance against data throughput up to a 12.3 kHz conversion rate. The analog front end features 4 single-ended input channels with unipolar or true bipolar input ranges to ±10 V while operating from a single 5 V analog supply. The part has an over-range and under-range detection capability and accepts an analog input over-voltage to ±16.5 V not degrading the performance of the adjacent channels. The differential reference input features “No Reference” detect capability.

The AD7734 contains self-calibration and per channel system calibration options. The digital serial interface can be configured for three wire operation and is compatible with microcontrollers and digital signal processors. All interface inputs are Schmitt triggered.

The part is specified for operation over the extended industrial temperature range of –40ºC to +105ºC and is available in 28-lead TSSOP package.

  • High resolution ADC
    - 24 bits no missing codes
    - ±0.0025% nonlinearity
  • 3-wire serial interface
    - SPI®, QSPI™, MICROWIRE™, and DSP compatible
    - Schmitt trigger on logic inputs
  • Single-supply operation
    - 5 V analog supply
    - 3 V or 5 V digital supply
  • Package: 28-lead TSSOP
  • Optimized for fast channel switching
    - 18-bit p-p resolution (21 bits effective) at 500 Hz
    - 16-bit p-p resolution (19 bits effective) at 2 kHz
    - 14-bit p-p resolution (18 bits effective) at 15 kHz
    - On-chip per channel system calibration
  • 4 single-ended analog inputs
    - Input ranges +5 V, ±5 V, +10 V, ±10 V
    - Overvoltage tolerant
    - Up to ±16.5 V not affecting adjacent channel
    - Up to ±50 V absolute maximum
  • Resolution (Bits): 24bit
  • T-Put Rate: 15.4kSPS
  • # Chan: 4
  • Supply V: Single(+5)
  • Pwr Diss: 100mW
  • Interface: Ser,SPI
  • Ain Range: Bip 10V,Bip 5.0V,Uni 10V,Uni 5.0V
  • SNR (dB): n/a
  • Pkg Type: SOP

Functional Block Diagram for AD7734

Part# Bits Throughput Rate # of Inputs Operating Pwr Diss
AD7734 24 15.4KSPS 4 100mW
AD7732 24 15.4KSPS 2 100mW
AD9874 24 541.5KSPS 1 79.5mW
AD7766 24 128KSPS 1 18mW
AD7767 24 128KSPS 1 18mW
AD7738 24 15.4KSPS 8 100mW
AD7682 16 250KSPS 4 19.2mW
AD7367 14 1MSPS 4 88.7mW
AD7863 14 175KSPS 4 52.5mW
AD7991 12 140KSPS 4 4.68mW
AD7366 12 1MSPS 4 88.8mW

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

View PCN
これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。