シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7686:  A/Dコンバータ、16ビット、500kSPS、µSOIC / QFN、PulSAR®

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7686は、電荷再分配逐次比較型ADCを採用した16ビットA/Dコンバータで5Vの単電源(VDD)で動作します。低消費電力、かつノーミッシング・コードで高速16ビット・サンプリングするADC、内部変換クロック、多機能シリアル・インターフェース・ポートを内蔵しています。また、ローノイズで広帯域幅のアパーチャ遅延が非常に小さいトラック&ホールド回路も内蔵しています。CNVの立ち上がりエッジで、AD7686はアナログ入力信号(IN+~グランドセンス、IN-に対するREF間)をサンプリングします。リファレンス電圧REFは外部より与えられますが、電源電圧まで変えることができます。

消費電力はスループットに比例します。

また、SPI互換のシリアル・インターフェースは、1本の3線式バスで複数のADCをデイジーチェーン接続するために、SDI入力を使う機能も持っています。さらにオプションとしてBUSYを表示することもできます。別電源VIOを使って、1.8V、2.5V、3V、または5Vロジックとインターフェースすることができます。

AD7686は10ピンMSOPまたは10ピンQFN(LFCSP)を採用し、-40~+85℃の動作仕様となっています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動の装置
  • データ・アクイジション
  • 計測機器
  • 医療機器
  • プロセス制御

特長と利点

  • ノーミス・コードの16ビット分解能
  • スループット:500kSPS
  • INL:±0.6LSB(typ)、±2LSB(フルスケールの±0.003%)(max)
  • SINAD:20kHzで92.5dB
  • THD:-110dB@20kHz
  • 擬似差動のアナログ入力範囲:0~VREF (VREFはVDDまで)
  • パイプライン遅延なし
  • 1.8V / 2.5V / 3V / 5Vロジック・インターフェースで5V単電源動作
  • シリアル・インターフェース:SPI® / QSPI™ / MICROWIRE™ / DSP互換
  • 複数ADCのデイジーチェーン接続とBUSY表示
  • 消費電力:
    3.75μW@5V/100SPS
    3.75mW@5V/100kSPS
  • スタンバイ電流:1nA

AD7686 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7686: 16-Bit, 500 kSPS PulSAR™ ADC in MSOP/QFN Data Sheet (Rev B, 03/2007) (pdf, 604 kB)  データシート PDF
AN-1141: Powering a Dual Supply Precision ADC with Switching Regulators  (pdf, 640 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-931: PulSAR ADCサポート回路の解説  (pdf, 806 kB)
このアプリケーション・ノートでは、SAR ADCを使用する際に遭遇する落とし穴について一般的に説明し、さらに、これらを容易に回避できる重要な方法を説明します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
アプリケーション・ノート PDF
UG-340: Evaluation Board for the 10-Lead Family 14-/16-/18-Bit PulSAR ADCs  (pdf, 4636 kB) ユーザー・ガイド PDF
High Speed Op Amp Drives a 16-Bit, 1-MSPS Differential-Input A/D Converter
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 6, November/December 2002)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Front-End Amplifier and RC Filter Design for a Precision SAR Analog-to-Digital Converter 技術関連記事 HTML
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Nine Often Overlooked ADC Specifications  (pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance.
技術関連記事 PDF
Low-Power Data Conversion Technology Enhances Portability
(Electropages, 10/5/2006)
関連記事 HTML
A/D Converter Cranks 550 ksamples/s
(EETimes, 5/29/2003)
関連記事 HTML
Analog Devices Introduces Fastest, Most Accurate 16-Bit SAR Converter Available in Compact Package
(ChipCenter Product Review. 6/5/2003)
関連記事 HTML
Lowest-Power 16-Bit ADC Optimizes Portable Designs
(eeProductCenter, 10/4/2006)
関連記事 HTML
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ  (pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。
製品カタログ PDF
High Speed, High Accuracy 14-Bit, 16-Bit, and 18-Bit PulSAR ADCs  (pdf, 3826 kB)
A PulSAR Family Brochure (6/2006)
メディア掲載一覧 PDF
高性能で低消費電力の設計をお望みなら、ADIのコンバータをお試しください。Make a Difference – その差が、アナログ・デバイセズ メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7685 IBIS Models IBISモデル HTML
BeMicro FPGA Project for AD7686 with Nios driver FPGA HDL HTML
AD7686 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD7686
  • For low frequency and low bias current, we recommend the ADA4627-1.
  • For translating +/- 10V signals to 4V, low distortion, fast settling, we recommend the AD8275.
Recommended External Voltage References for the AD7686

  • For best performance, we recommend the ADR435 (5V) reference.
  • For other voltage references, we suggest any of the ADR430 family.
Recommended Digital Isolators for the AD7686
  • For process control applications, we recommend the ADuM1402 family of icouplers.
  • For cost sensitive designs, we recommend the ADuM7442 family.
  • For digital isolators with integrated isolated power, we suggest the ADuM5402 family.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7686 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7686BCPZ-RL7 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 10 工業用 Reel - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD7686BCPZRL 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 5000 - $ 12.14 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7686BCPZRL7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 1500 - $ 12.14 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD7686BRMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 13.44 $ 12.14 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7686BRMZRL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 12.14 Y  成分表 PCN 購入
AD7686CCPZRL 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 5000 - $ 14.12 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7686CCPZRL7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 1500 - $ 14.12 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD7686CRMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 15.62 $ 14.12 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7686CRMZRL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 14.12 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7686 Evaluation Kit
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7686SDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -
EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる