シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7677:  16-Bit, 1 LSB INL, 1 MSPS Differential PulSAR® ADC

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The AD7677 is a 16-bit, 1 MSPS, 1 LSB INL, charge redistribution SAR, fully differential analog-to-digital converter that operates from a single 5 V power supply. The AD7677 is the flagship part of the new PulSAR™ family - simultaneously being the fastest as well as the industry's most accurate 16-bit SAR ADC ever introduced . The part contains a high-speed 16-bit sampling ADC, an internal conversion clock, error correction circuits, and both serial and parallel system interface ports.

特長と利点

  • Throughput: 1 MSPS
  • INL: ±1 LSB Max (±0.0015% of Full Scale)
  • 16 Bits Resolution with No Missing Codes
  • S/(N+D): 94 dB Typ @ 45 kHz
  • THD: –110 dB Typ @ 45 kHz
  • Differential Input Range: ±2.5 V
  • Both AC and DC Specifications
  • No Pipeline Delay
  • Parallel (8 Bits/16 Bits) and Serial 5 V/3 V Interface
  • Single 5 V Supply Operation
  • 115 mW Typical Power Dissipation,
    15 µW @ 100 SPS
  • Power-Down Mode: 7 µW Max

Functional Block Diagram for AD7677

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7677: 16-Bit, 1 LSB, 1 MSPS Differential ADC Data Sheet (Rev A, 07/2002) (pdf, 1236 kB)  データシート PDF
AN-931: PulSAR ADCサポート回路の解説  (pdf, 806 kB)
このアプリケーション・ノートでは、SAR ADCを使用する際に遭遇する落とし穴について一般的に説明し、さらに、これらを容易に回避できる重要な方法を説明します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
アプリケーション・ノート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Analog Devices Introduces Industry's Highest Performance 16-Bit Successive Approximation ADC  (htm)
by Paul O'Shea
(Product Review in ChipCenter, December 2001)
技術関連記事 HTM
16ビット、1 MSPSの差動入力A/Dコンバータを駆動する高速オペアンプ 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Ask the Applications Engineer-27: What problems am I most likely to run into when instrumenting an industrial system?
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
High Speed Op Amp Drives a 16-Bit, 1-MSPS Differential-Input A/D Converter
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 6, November/December 2002)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ  (pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。
製品カタログ PDF
High Speed, High Accuracy 14-Bit, 16-Bit, and 18-Bit PulSAR ADCs  (pdf, 3826 kB)
A PulSAR Family Brochure (6/2006)
メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD7677

  • For low bias current, low frequency, we recommend the ADA4627.
Recommended Voltage References for the AD7677
  • For low noise, low temperature drift, we recommend the ADR421 or the AD780.
  • For low power, we suggest the ADR291.
  • For lowest cost, we suggest the AD1582.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7677 モデル一覧

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7677 Evaluation Kit
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7677EDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -
EVAL-CED1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 249.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる