| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD7656/AD7657/AD7658: 250kSPS、6チャンネル、同時サンプリング、バイポーラの16/14/12ビットA/Dコンバータ (Rev A, 05/2006) (pdf, 795 kB) | データシート | |
| AD7656/AD7657/AD7658: 250 kSPS, 6-Channel, Simultaneous Sampling, Bipolar 16/14/12-Bit ADC Data Sheet (Rev D, 03/2012) (pdf, 765 kB) | データシート | |
|
AN-931: PulSAR ADCサポート回路の解説
(pdf, 806 kB)
このアプリケーション・ノートでは、SAR ADCを使用する際に遭遇する落とし穴について一般的に説明し、さらに、これらを容易に回避できる重要な方法を説明します。 |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry
(pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-893: AD7656 / AD7657 / AD7658のシリアルおよびデイジーチェーン・インターフェース動作モードの設定 (pdf, 420 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-893: Configuring the AD7656/AD7657/AD7658 for Serial and Daisy-Chain Interface Modes of Operation (pdf, 133 kB) | アプリケーション・ノート | |
| MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと (pdf, 327 kB) | 技術関連記事 | |
|
High-Performance Multichannel Power-Line Monitoring with Simultaneous-Sampling ADCs
By Colm Slattery, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue, Vol. 41, January 2007) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
|
モータ制御用コンバータ
(pdf)
高性能、高精度、高速、低消費電力のさまざまな製品を紹介しています。 |
製品カタログ | |
| Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4 (pdf, 1496 kB) | ソリューション・ブリテン | |
|
High Speed, High Accuracy 14-Bit, 16-Bit, and 18-Bit PulSAR ADCs
(pdf, 3826 kB)
A PulSAR Family Brochure (6/2006) |
メディア掲載一覧 | |
| ±10Vの世界を可能にするiCMOS技術 | メディア掲載一覧 | HTML |
| Leading Inside Advertorials: A Whole New Value Equation for Industrial Designs (pdf, 157 kB) | メディア掲載一覧 | |
| リセットパルス入力中のCONVERTピン | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| リセットのパルス幅は最小どれぐらい | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 同じサンプリングポイントでの3軸の変換データをの読み出し方 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 電源シーケンス、電源順序 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デカップリングコンデンサの静電容量 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| A/Dコンバータの変換速度と入力周波数の関係は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 未使用ロジック入力は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
Recommended Driver Amplifiers for the AD7656
Were these recommendations helpful?
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。