AD7655: Low Cost, 4-Channel, 1 MSPS 16-Bit PulSAR® A/D Converter |
The AD7655 is a low cost four channel 16-bit, charge redistribution SAR, Analog-to-Digital Converter which operates from a single 5 Volt power supply. It contains two low noise, wide bandwidth track/hold amplifiers which allow simultaneous sampling, a high-speed 1 MSPS 16-Bit sampling ADC, an internal conversion clock, error correction circuits, and both serial and parallel system interface ...続きを見る
The AD7655 is a low cost four channel 16-bit, charge redistribution SAR, Analog-to-Digital Converter which operates from a single 5 Volt power supply. It contains two low noise, wide bandwidth track/hold amplifiers which allow simultaneous sampling, a high-speed 1 MSPS 16-Bit sampling ADC, an internal conversion clock, error correction circuits, and both serial and parallel system interface ports.
Each track/hold has a multiplexer to provide a four-channel ADC.
It features a very high sampling rate mode (Normal) and, for low power applications, a reduced power mode (Impulse) where the power is scaled with the throughput. It is available in a 48-lead LQFP or a 48-lead LFCSP with operation specified from –40°C to +85°C.
| Part# | Bits | Throughput Rate | # of Inputs | Operating Pwr Diss |
|---|---|---|---|---|
| AD7655 | 16 | 1MSPS | 4 | 135mW |
| AD7367 | 14 | 1MSPS | 4 | 88.7mW |
| AD7400 | 16 | 10MSPS | 1 | 90mW |
| AD7621 | 16 | 3MSPS | 1 | 86mW |
| AD7622 | 16 | 2MSPS | 1 | 85mW |
| AD7623 | 16 | 1.33MSPS | 1 | 55mW |
| AD7401 | 16 | 20MSPS | 1 | 100mW |
| AD7983 | 16 | 1.33MSPS | 1 | 12mW |
| AD7401A | 16 | 20MSPS | 1 | 105mW |
| AD7671 | 16 | 1MSPS | 1 | 125mW |
| AD7677 | 16 | 1MSPS | 1 | 130mW |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7655ACP | 製造中 | 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) | 48 | 工業用 | $11.64 | 11/13/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7655ACPZ | 製造中 | 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) | 48 | 工業用 | $10.58 | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD7655ACPZRL | 製造中 | 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) | 48 | 工業用 | $ | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7655ASTZ | 製造中 | 48 ld LQFP | 48 | 工業用 | $10.58 | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD7655ASTZRL | 製造中 | 48 ld LQFP | 48 | 工業用 | - | 01/22/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-AD7655CBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $151.80 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。