シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7327:  12ビット+サインA/Dコンバータ、500kSPS、8チャンネル、ソフトウェアで入力レンジ選択可能、真のバイポーラ入力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7327は、8チャンネル、12ビット+符号の逐次比較型のA/Dコンバータで、iCMOS(工業用CMOS)プロセスで設計されています。iCMOSはサブミクロンCMOSの高電圧シリコンと相補型バイポーラ(コンプリメンタリ・バイポーラ)技術を組み合わせたプロセスです。この技術は、前世代の高電圧では実現できなかったフットプリントで、33V動作が可能な広範囲で高性能のアナログICの開発を可能にしました。iCMOS デバイスでは、従来型CMOSプロセスを採用したアナログICとは異なり、バイポーラ入力信号が扱え、さらに性能の強化、大幅な消費電力の削減、パッケージの小型化が可能になりした。

AD7327は、真のバイポーラ・アナログ入力信号を扱うことができます。AD7327は、ソフトで選択できる4種の入力範囲、±10V、±5V、±2.5Vと0~10V、を備えています。各アナログ入力チャンネルは独立して、この4種のうちの一つにプログラムすることができます。AD7327のアナログ入力チャンネルは、シングルエンド、真の差動、または擬似差動に構成することができます。

このADCは2.5Vのリファレンスを内蔵しています。またAD7327は、外部リファレンスでの動作も可能です。もし3VリファレンスをREFIN/OUTピンに与えた場合、AD7327は、真のバイポーラ±12Vのアナログ入力を扱うことができます。±12Vの入力範囲のためには、最低でも±12VのVDDとVSS電源が必要となります。このADCは、最大500kSPSのスループットでも動作可能な、高速のシリアル・インターフェースを備えています。

製品のハイライト

  1. 真のバイポーラ・アナログ入力信号±10V、±5V、±2.5Vおよびユニポーラ信号0~10Vを処理できます。
  2. 8個のアナログ入力信号を8個のシングルエンド入力、4個の真の差動入力、4個の疑似差動入力、7個の疑似差動入力のいずれかとして設定できます。ハイインピーダンス・アナログ入力を備えています。
  3. 高速シリアル・インターフェースを提供します。最大500kSPSのスループットレートを達成できます。
  4. 最大500kSPSのスループットレートで18mWの低消費電力を保証します。
  5. チャンネル・シーケンサ

特長と利点

  • 12ビット+サイン逐次比較型ADC
  • 真のバイポーラ入力レンジ
  • ソフトウェアで選択可能な入力レンジ(±10、±5、±2.5、0~10V)
  • チャンネル・シーケンサ付きの8つのアナログ入力チャンネル
  • シングルエンド / 真の差動 / 疑似差動アナログ入力機能
  • スループットレート:500kSPS
  • 高アナログ入力インピーダンス
  • 低消費電力:18mW
  • 2.5Vの内部リファレンス
  • 高速シリアル・インターフェース、SPI / QSPI / DSP / MICROWIRE互換
  • 20ピンTSSOPパッケージ
  • iCMOS™プロセス技術

AD7327 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7327: 500 kSPS, 8-Channel, Software-Selectable, True Bipolar Input, 12-Bit Plus Sign ADC Data Sheet (Rev A, 01/2010) (pdf, 749 kB)  データシート PDF
UG-419: Evaluating the AD7327/AD7328  (pdf, 1634 kB) ユーザー・ガイド PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
BeMicro FPGA Project for AD7327 with Nios driver FPGA HDL HTML
AD7327 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Input Buffer Amplifiers for the AD7327

  • For low noise and low frequency at high supply voltages( up to +-18V), we suggest the AD8597, ADA4627-1 or the dual AD8599.
  • For low noise and low frequency applications at medium supply voltages( up to +-13V), we suggest the AD8610 or the dual AD8620.

Recommended External References for the AD7327

  • For a precision 3.0V reference, we recommend AD780 or the REF193.
Recommended Voltage Regulators for the AD7327
  • For low dropout regulators with inputs up to 5V, we recommend the low noise ADP151 or the low power ADP160.
  • For high current switching regulators with inputs up to 5V, we recommend the low noise ADP2114.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7327 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7327BRUZ 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 4.70 $ 3.99 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7327BRUZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.99 Y  成分表 PCN 購入
AD7327BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.99 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7327 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7327SDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる