シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7142:  容量デジタル・コンバータ、プログラマブル、環境補償機能付

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7142とAD7142-1は、最新のユーザ入力方式が要求されるシステム用としてオンチップの環境キャリブレーション機能を集積化した容量デジタルコンバータ(CDC)です。容量性ボタン、スクロールバー、ホイールなどの機能を実装する外部の容量性センサとのインターフェースが可能です。

このCDCは、スイッチ・マトリックスを経由して16ビット、250kHzのΣΔ(シグマ・デルタ)容量デジタルコンバータに送られる14チャンネルの入力を備えています。CDCは、外部センサの容量変化を検出し、この情報を使用してセンサの起動を登録できます。外部センサは、一連のボタンとして、スクロールバーまたはホイールとして、あるいは各種タイプのセンサの組合わせとして配置できます。レジスタのプログラミングによって、ユーザはCDCのセットアップを完全に制御できます。高分解能センサの場合は、ホスト・プロセッサ上で小さなソフトウェアを実行することが必要です。

AD7142とAD7142-1には、周囲の環境変化に対応するためにキャリブレーション・ロジックが内蔵されています。キャリブレーション・シーケンスは、センサがタッチされていない間に 自動的に、しかも連続的なインターバルで実行されます。したがって、環境の変化による外部センサでの誤検出やタッチの登録漏れを防止できます。

AD7142にはSPI互換の、AD7142-1にはI2互換のシリアル・インターフェースがあります。いずれの製品も、割込み出力と汎用の入力/出力(GPIO)を備えています。

AD7142とAD7142-1は、32ピン、5mm×5mmのLFCSP_VQを採用し、2.6~3.6Vの電源で動作します。動作時の消費電流は1mA未満に抑えられますが、低消費電力モード(400msの変換インターバル)時にはさらに50μAまで低減されます。

アプリケーション

  • 個人用音楽プレーヤおよびマルチメディア・プレーヤ
  • 携帯電話
  • デジタル・カメラ
  • スマート・ハンドヘルド機器
  • テレビ、A/V、およびリモート・コントロール
  • ゲーム機器
  • 特長と利点

    • プログラマブル容量デジタルコンバータ
      更新レート:36ms(@最大シーケンス長)
      分解能:1fF未満
      14チャンネルの容量性センサ入力
      外部のRC調整用部品が不要
      自動変換シーケンサ
    • 自動キャリブレーション・ロジック内蔵
      環境変化の自動補償
      自動適応型のスレッショールドおよび感度レベル
    • キャリブレーション・データを保存する内蔵RAM
    • SPI®互換のシリアル・インターフェース(AD7142)
    • I2C®互換のシリアル・インターフェース(AD7142-1)
    • シリアル・インターフェース用として別個に用意されたVDRIVEレベル
    • 割込み出力とGPIO
    • 32ピン、5mm×5mm LFCSP_VQ
    • 電源電圧:2.6~3.6V
    • 低い動作電流
      通常消費電力モード:1mA未満
      低消費電力モード:50μA

    AD7142機能ブロック図

    OF NOTE ...

    This product is not recommended for new designs. The AD7147 is recommended instead for new CapTouch® designs.

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD7142: 静電容量タッチ・センサ向けのプログラマブル・コントローラ (Rev A, 01/2007) (pdf, 1641 kB)  データシート PDF
    AD7142: Programmable Controller for Capacitance Touch Sensors Data Sheet (Rev A, 01/2007) (pdf, 1369 kB)  データシート PDF
    AN-929: CapTouch®アプリケーション用にAD714Xを調整  (pdf, 962 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-929: Tuning the AD714x for CapTouch® Applications  (pdf, 618 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-858: AD7142センサ・ボードのインライン出荷テスト手順  (pdf, 171 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-858: AD7142 Sensor Board In-Line Production Test Procedure  (pdf, 124 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-857: AD7142のホスト・ソフトウェア条件の概要  (pdf, 105 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-857: Introduction to AD7142 Host Software Requirements  (pdf, 76 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-854: 容量 / デジタル・コンバータAD7142 / AD7143用―センサPCボードの設計ガイドライン  (pdf, 925 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-854: Sensor PCB Design Guidelines for the AD7142 and AD7143 Capacitance-to-Digital Converters (Rev. A, 2/07)  (pdf, 582 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-833: シングル・プッシュ操作のデジタル・シャッター・ボタンの開発にAD7142と容量センサーを利用する方法  (pdf, 247 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-830: センサーの応答性に影響を及ぼす要因  (pdf, 225 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-830: Factors Affecting Sensor Response  (pdf, 161 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-829: AD7142の環境補償機能:容量センサーに及ぼす温度と湿度の影響  (pdf, 221 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-829: Environmental Compensation on the AD7142: The Effects of Temperature and Humidity on Capacitance Sensors  (pdf, 101 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Webcast: Design And Develop Innovative And Robust Touch Sensor Interfaces Using Capacitive-To-Digital Converters
    This Webcast will focus on the design and development of CDC-based touch sensors and their application, cite CDC product examples such as the AD7142, and explore development tools provided by ADI.
    Webcasts WEBCAST
    Capacitance Sensors for Human Interfaces to Electronic Equipment
    (Analog Dialogue, Vol. 40, October, 2006)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
    Capacitance Sensors for Human Interfaces to Electronic Equipment
    (Analog Dialogue, Vol. 40, October, 2006)
    技術関連記事 HTML
    Capacitive Sensors Can Replace Mechanical Switches for Touch Control
    by Wayne Palmer (Mobile Handset DesignLine, 5/1/2006)
    技術関連記事 HTML
    高い信頼性と性能を提供するプログラマブルな医療用輸液ポンプ 技術関連記事 HTML
    Building a reliable capacitive-sensor interface
    by Wayne Palmer, Analog Devices, Inc. (Planet Analog, 6/29/2006)
    技術関連記事 HTML
    EE Times Names ACE Finalists
    (EE Times, 1/15/2007)
    関連記事 HTML
    Programmable 16-Bit CDC Targets Handheld Touch Screen Apps
    (Portable Design, 12/12/2005)
    関連記事 HTML
    Programmable Capacitance-to-Digital Converter Includes 14 Channels
    (EDN, 1/5/2006)
    関連記事 HTML
    Capacitance-To-Digital Converter Eases Touch-Based Switch Implementation
    (PlanetAnalog, 12/9/2005)
    関連記事 HTML
    Capacitance-To-Digital Converter Simplifies Touchpad Design
    (EDN, 1/19/2006)
    関連記事 HTML
    ADI's Capacitance-To-Digital Converter
    (Design News, 7/17/2006)
    関連記事 HTML
    analogZONE Reviews The AD7142 CDC  (htm)
    (analogZONE, 1/2/2006)
    関連記事 HTM
    Capacitive Touch Sensors Gain Fans
    (EDN - 6/22/2006)
    関連記事 HTML
    iPod's Lesson: Please Touch
    (EETimes, 12/12/2005)
    関連記事 HTML
    Capacitive Touch Sensors Fulfill Early Promise
    (EDN Europe - 6/8/06)
    関連記事 HTML
    Motion Sensing Devices Make Integrated Systems Easy
    (Electropages, 11/24/2006)
    関連記事 HTML
    A New Take on CE Inputs
    (Electronic News, 12/21/2005)
    関連記事 HTML
    Capacitance-to-digital Converter Targets Touch Controls
    (eeProductCenter, 12/16/2005)
    関連記事 HTML
    2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
    High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
    メディア掲載一覧 PDF
    We measure portable performance in µA and MHz. In handheld designs, analog is everywhere. メディア掲載一覧 HTML
    16-bit touch controller for the best user experience. In data conversion, analog is everywhere. メディア掲載一覧 HTML
    ICs for Enhanced Handset User Experience メディア掲載一覧 HTML
    Capacitance-to-Digital Converter (CDC) Technology メディア掲載一覧 HTML
    Leading Inside Advertorials: Providing an Edge in Capacitive Sensor Applications  (pdf, 85 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Leading Inside Advertorials: Boost Precision and Accuracy with Single Chip Capacitance- and Impedance-to-Digital Converters  (pdf, 482 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Touch Controller System Block Diagram メディア掲載一覧 HTML
    Medical Applications メディア掲載一覧 HTML
    Products for Wireless Handset Applications  (pdf, 1441 kB) メディア掲載一覧 PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are Capacitive Sensors and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD714X Input CapTouch® Programmable Controller Linux Driver デバイスドライバ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD7142 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD7142ACPZ-1500RL7 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Reel, 500 $ 1.49 $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD7142ACPZ-1REEL 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Reel, 5000 - $ 1.37 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD7142ACPZ-500RL7 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Reel, 500 - $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD7142ACPZ-REEL 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Reel, 5000 - $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる