シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7866:  12ビットA/Dコンバータ、1MSPS、デュアル、2チャンネル、シリアル・インターフェース付、逐次比較型

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7866は高速、低消費電力のデュアル12ビット逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。2.7~5.25Vの単電源で動作し、最大1MSPSのスループット・レートを実現します。2個のA/Dコンバータから構成され、各A/Dコンバータの前段には10MHzを超える入力周波数に対応するローノイズ、広帯域幅のトラック&ホールド・アンプ(T/H)を配置しています。

変換プロセスとデータ・アクイジションは、標準の制御入力を使用して制御するため、マイクロプロセッサまたはDSPとのインターフェースを容易に実行できます。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングし、この時点で変換動作も開始します。変換時間は、SCLK周波数によって決定します。デバイスに関連するパイプライン遅延はありません。

AD7866は最新の設計技術を採用し、高速スループット・レート時にきわめて低い消費電力を実現します。スループット・レートを1MSPSとすると消費電流は、3V電源動作時に3.8mA(max)、5V電源動作時に4.8mA(max)です。さらに、スリープ・モード動作時に、柔軟性の優れたパワー/スループット・レート・マネジメントを実行します。

特長と利点

  • デュアル12ビット、2チャンネルA/Dコンバータ
  • 高速スループット・レート:1MSPS
  • 仕様規定電源電圧:2.7~5.25V
  • 低消費電力
    3V電源で1MSPS時に11.4mW(max)
    5V電源で1MSPS時に24mW(max)
  • 幅広い入力帯域幅
    300kHzの入力周波数で70dBのS/N比
  • 内蔵リファレンス:2.5V
  • 柔軟性に優れたパワー/スループット・レート・マネジメント
  • 同時変換/読み出し動作
  • パイプライン遅延なし
  • 高速シリアル・インターフェース
    SPI™/QSPI™/MICROWIRE™/DSPコンパチブル
  • シャットダウン・モード:µA(max)
  • 20ピンのTSSOPパッケージ

AD7866機能ブロック図

AD7866機能ブロック図
AD7866機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7866: 12 ビット逐次比較型A/Dコンバータ、2 チャンネル、シリアル・インターフェース内蔵、デュアル1MSPS (Rev 0, 04/2002) (pdf, 288 kB)  データシート PDF
AD7866: Dual 1 MSPS, 12-Bit, 2-Channel SAR ADC with Serial Interface Data Sheet  (Rev A, 02/2003) (pdf, 579 kB)  データシート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Direct Digital Synthesis (DDS) Controls Waveforms in Test, Measurement, and Communications
(Analog Dialogue, Vol. 39, August 2005)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
システムの進化を、多彩なICソリューションでフルサポート。モータ制御にもアナログ・デバイセズ メディア掲載一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7866 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7866ARU 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 8.13 $ 6.96 N  成分表 PCN 購入
AD7866ARUZ 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 7.03 $ 6.02 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7866ARUZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 6.02 Y  成分表 PCN 購入
AD7866ARUZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 6.02 Y  成分表 PCN 購入
AD7866BRU 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 9.49 $ 8.06 N  成分表 PCN 購入
AD7866BRU-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 8.06 N  成分表 PCN 購入
AD7866BRUZ 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 8.22 $ 6.98 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7866BRUZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 2500 - $ 6.98 Y  成分表 PCN 購入
AD7866BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 6.98 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる