シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7790:  16ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、シングル・チャンネル、超低消費電力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7790/AD7791は、低周波数計測アプリケーション向けの低消費電力、全機能内蔵型のアナログ・フロントエンドです。消費電流は、バッファをディスエーブルにしたときに3V電源動作時で65µA(typ)、5V電源動作時で75µA(typ)です。AD7791は24ビットのシグマ・デルタ型ADCを内蔵し、バッファ付き/バッファなしのどちらも可能な差動入力を1つ備えています。AD7790は、AD7791の16ビット・バージョンです。16.6Hzの出力データレート時(デフォルト)における、AD7790のピークtoピーク分解能は16ビットです。

AD7790は内部クロックで動作するため、クロック・ソースを供給する必要はありません。出力データレートはソフトウェア・プログラマブルで、9.5~120Hzの範囲でデータレートを設定できます。ピークtoピーク分解能は、プログラミング設定する出力データレートに応じて変動します。16.6Hzの出力データレート時に、50Hz/60Hzの同時除去性能を達成します。電源モニタリングも実行できます。

AD7790はシングル変換モードで使用できます。この場合、パワーアップ後にシングル変換を行い、変換終了の時点でパワーダウン・モードに戻ります。また、連続モードの動作も可能です。連続変換モード時には、連続的に読出し動作を実行するように設定できます。この場合、シリアル・クロックがデバイスに入力されることを想定して、変換終了後ただちに変換結果をシリアル・バス上に自動的に転送します(データの読出しのために書込み動作を行う必要はありません)。

AD7790のパッケージは10ピンMSOPです。

特長と利点

  • 電源
    電源電圧:2.5V~5.25V動作
    通常時:75μA(max)
    パワー・ダウン時:1μA(max)
  • RMSノイズ:1.1μV@9.5Hzアップデートレート
  • 16ビットp-p分解能
  • 積分非直線性:3.5ppm(typ)
  • 50Hzと60Hz同時除去
  • 内部クロック発振器
  • プログラマブル・ゲイン・アンプ内蔵
  • レールtoレール入力バッファ内蔵
  • VDDモニタ・チャンネル
  • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
  • パッケージ:10ピンMSOP

Functional Block Diagram for AD7790

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7790:低消費電力、バッファ付き、16ビット∑∆ A/Dコンバータ (Rev 0, 04/2004) (pdf, 391 kB)  データシート PDF
AD7790: Low Power, 16-Bit Buffered Sigma-Delta ADC Data Sheet  (Rev A, 03/2013) (pdf, 299 kB)
  • AD7790 Key Sheet  (pdf, 123 kB)
    A 6-page, concise, clear and downloadable brief on the AD7790.
 データシート PDF
AN-968: 電流源の回路と動作 (Rev. 0, 10/2008)  (pdf, 546 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-968: Current Sources: Options and Circuits  (pdf, 131 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-615: ピークtoピーク分解能 対 有効分解能  (pdf, 139 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-615: Peak-to-Peak Resolution Versus Effective Resolution  (pdf, 70 kB)
This application note describes effective resolution and peak-to-peak resolution and highlights the difference between these two specifications.
アプリケーション・ノート PDF
AN-607: 狭帯域幅(15kSPS以下)Σ-Δ ADCの選択  (pdf, 216 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-607: Selecting a Low Bandwidth (<15 kSPS) Sigma-Delta ADC  (pdf, 222 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-397: 標準リニア集積回路に電気的に導入される損傷:最も一般的な原因と再発防止策  (pdf, 149 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-397: Electrically Induced Damage to Standard Linear Integrated Circuits:  (pdf, 149 kB)
The Most Common Causes and the Associated Fixes to Prevent Reoccurrence
アプリケーション・ノート PDF
AN-311: 電源過電圧に対してCMOS 回路を確実に保護する方法  (pdf, 299 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-311: How to Reliably Protect CMOS Circuits Against Power Supply Overvoltaging  (pdf, 217 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-202: デカップリング、グラウンディング、変更をうまく行うためのICアンプ・ユーザズ・ガイド  (pdf, 597 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change  (pdf, 76 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0271:K-Type Thermocouple Measurement System with Integrated Cold Junction Compensation  (pdf, 565 kB) 実用回路 PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Delta-Sigma Rocks RF, As ADC Designers Jump On Jitter
(Electronic Design, 1/12/06)
技術関連記事 HTML
Circuit Provides ISFET-Sensor Bias
by Brian Harrington, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 6/10/2004)
技術関連記事 HTML
Sigma Delta ADCs (< 15 kSPS) 製品一覧 HTML
Flea-Power 24-Bit A/Ds Tout Microvolt Noise Levels
(ChipCenter Product Review)
関連記事 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
内蔵アンプをEnableにすると変換誤差が大きくなる FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
FAQs for the AD779x family. FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ΣΔ ADCのチュートリアル
インターラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ユーティリティ&コンバージョン HTML
Digital Filter Model Spreadsheets
These spreadsheet tools show the response of the digital filter section of the AD71xx and AD77xx devices based on input parameters.
各種計算ツール HTML
AD7791 IIO Low Power Sigma-Delta ADC Linux Driver デバイスドライバ HTML
BeMicro FPGA Project for CN0271 with Nios driver FPGA HDL HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7790 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7790BRM 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 4.06 $ 3.45 N  成分表 PCN 購入
AD7790BRM-REEL 製品状況: お問い合わせ 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN お問い合わせ
AD7790BRMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 3.51 $ 2.99 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7790BRMZ-REEL 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 2.99 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる