シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7688:  差動A/Dコンバータ、16ビット、500kSPS、µSOIC / QFNパッケージ、PulSAR®

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7688は、16ビットの電荷再分配式逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)で、5Vの単電源(VDD)で動作します。低消費電力、かつノー・ミスコードで高速16ビット・サンプリングのADC、内部変換クロック、多機能シリアル・インターフェース・ポートを内蔵しています。また、低ノイズ、広帯域幅でアパーチャ遅延が非常に小さいトラック&ホールド回路も内蔵しています。IN+ピンとIN-ピンとの間の電位差をCNVの立上がりエッジでサンプルします。両入力ピンの各電圧は0V~REFの範囲でお互い逆位相の関係となります。リファレンス電圧REFは外部から与える必要があり、電源電圧まで設定することができます。

消費電力はスループットに比例します。

また、SPI互換のシリアル・インターフェースでは、SDI入力を使用して1つの3線式バスで複数のADCをデイジーチェーン接続する機能も持っています。さらにオプションとしてBUSYを表示することもできます。別電源VIOを使って、1.8V、2.5V、3V、または5Vロジックとインターフェースできます。

AD7688は10ピンµSOIC または10ピンQFN1(LFCSP)パッケージを採用し、動作温度範囲は-40~+85℃で仕様規定されています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動の装置
  • 携帯通信機器
  • パーソナル・デジタル・アシスタント
  • データ・アクイジション
  • 計測器
  • 医療機器
  • プロセス制御

特長と利点

  • 分解能:16ビット(ノー・ミッシング・コード)
  • スループット:500kSPS
  • INL:±0.4LSB(typ)、±1.5LSB(max)
  • SINAD:95dB@20kHz
  • 消費電力:
    4mW@100kSPS
    4µW@100SPS
  • 疑似差動アナログ入力範囲:±VREF 0V ~ VREFおよびVDDまでのVREF
  • パイプライン遅延なし
  • 5Vの単電源動作で1.8~5Vロジック・インターフェースもサポート
  • 複数のADCのデイジーチェーン接続とBUSYインジケータ
  • SPI® / QSPI™ / MICROWIRE™ / DSP互換のシリアル・インターフェース
  • µSOICパッケージ(µSO8)、3mm×3mm QFN(LFCSP)(SOT23)
  • AD7685、AD7686、AD7687とピン互換

AD7688 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7688:PulSAR® - 16ビット差動A/Dコンバータ、1.5 LSB INL、500kSPS、MSOP/QFNパッケージ (Rev 0, 02/2006) (pdf, 655 kB)  データシート PDF
AD7688: 16-Bit, 1.5 LSB INL, 500 kSPS PulSAR™ Differential ADC in MSOP/QFN Data Sheet (Rev A, 02/2011) (pdf, 669 kB)  データシート PDF
AN-931: PulSAR ADCサポート回路の解説  (pdf, 806 kB)
このアプリケーション・ノートでは、SAR ADCを使用する際に遭遇する落とし穴について一般的に説明し、さらに、これらを容易に回避できる重要な方法を説明します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
アプリケーション・ノート PDF
AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答  (pdf, 744 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) アプリケーション・ノート PDF
The Data Conversion Handbook 設計ハンドブック HTML
MT-031: Grounding Data Converters and Solving the Mystery of  (pdf, 144 kB) チュートリアル PDF
MT-002: What the Nyquist Criterion Means to Your Sampled Data System Design  (pdf, 152 kB) チュートリアル PDF
MT-001: Taking the Mystery out of the Infamous Formula, "SNR=6.02N + 1.76dB," and Why You Should Care  (pdf, 94 kB) チュートリアル PDF
UG-340: Evaluation Board for the 10-Lead Family 14-/16-/18-Bit PulSAR ADCs  (pdf, 4636 kB) ユーザー・ガイド PDF
High Speed Op Amp Drives a 16-Bit, 1-MSPS Differential-Input A/D Converter
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 6, November/December 2002)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Nine Often Overlooked ADC Specifications  (pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance.
技術関連記事 PDF
Low-Power Data Conversion Technology Enhances Portability
(Electropages, 10/5/2006)
関連記事 HTML
Lowest-Power 16-Bit ADC Optimizes Portable Designs
(eeProductCenter, 10/4/2006)
関連記事 HTML
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ  (pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。
製品カタログ PDF
High Speed, High Accuracy 14-Bit, 16-Bit, and 18-Bit PulSAR ADCs  (pdf, 3826 kB)
A PulSAR Family Brochure (6/2006)
メディア掲載一覧 PDF
高性能で低消費電力の設計をお望みなら、ADIのコンバータをお試しください。Make a Difference – その差が、アナログ・デバイセズ メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7685 IBIS Models IBISモデル HTML
BeMicro FPGA Project for AD7688 with Nios driver FPGA HDL HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD7688
  • For low frequency and low bias current, we recommend the ADA4627-1.
  • For precision, high dynamic range and high speed, we recommend the ADA4896 or the ADA4897-1.
  • For translating +/- 10V signals to 4V, low distortion, fast settling, we recommend the AD8275.
Recommended External Voltage Reference for the AD7688
  • For best performance, we recommend the ADR435 or the ADR4550 (5V) reference.

Recommended Digital Isolators for the AD7688
  • For a 4-channel, 150Mbps data rate, we recommend the ADuM3441.
  • For a 4- channel, 90Mbps data rate, we recommend the ADuM1401.
  • For a 3-channel, 90 Mbps data rate, we recommend the ADuM1301.
Recommended Digital Isolators for the AD7688
  • For a 4-channel, 150Mbps data rate, we recommend the ADuM3441.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7688 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7688BCPZRL 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 5000 - $ 15.13 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7688BCPZRL7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 1500 - $ 15.13 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD7688BRMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 16.74 $ 15.13 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7688BRMZRL7 製品状況: 製造中 MICRO SOIC 10 工業用 Reel, 1000 - $ 15.13 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7688 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7688SDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -
EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる