OP4177: オペアンプ、高精度、ローノイズ、低入力バイアス電流 |
|
日本法人おススメ製品です>>詳細 |
OPx177ファミリーは、超高精度でシングル、デュアル、クワッド・アンプが揃っており、極めて小さなオフセット電圧およびドリフト、低入力バイアス電流、低ノイズ、低消費電力を特長としています。1000pFを超える容量性負荷に対して、外部補償なしで安定した動作が可能です。供給電流はアンプあたり30Vで500µA以下です。内部の500Ω直列抵抗は入力を保護し、入力信号がどちら側の電源電圧から数ボルトを超えても、位相反転なしで動作します。
従来からの低オフセット電圧を備えた高電圧アンプとは違って、OP1177(シングル)とOP2117(デュアル)は小型8ピン表面実装MSOPと8ピンナローSOICパッケージで提供されます。クワッドのOP4117はTSSOPと14ピンの細型SOICパッケージを採用しています。さらに、MSOPとTSSOPでの仕様性能はSOICパッケージ ...続きを見る
OPx177ファミリーは、超高精度でシングル、デュアル、クワッド・アンプが揃っており、極めて小さなオフセット電圧およびドリフト、低入力バイアス電流、低ノイズ、低消費電力を特長としています。1000pFを超える容量性負荷に対して、外部補償なしで安定した動作が可能です。供給電流はアンプあたり30Vで500µA以下です。内部の500Ω直列抵抗は入力を保護し、入力信号がどちら側の電源電圧から数ボルトを超えても、位相反転なしで動作します。
従来からの低オフセット電圧を備えた高電圧アンプとは違って、OP1177(シングル)とOP2117(デュアル)は小型8ピン表面実装MSOPと8ピンナローSOICパッケージで提供されます。クワッドのOP4117はTSSOPと14ピンの細型SOICパッケージを採用しています。さらに、MSOPとTSSOPでの仕様性能はSOICパッケージの性能と同等となっています。MSOPとTSSOPパッケージ部品は、テープとリールでのみ出荷しています。
OPx177ファミリーは、数多くの表面実装パッケージの高精度アンプの中では、最も広い仕様温度範囲を提供しています。すべてのバージョンは、最も要求の多い動作環境に対応して、-40~+125℃の動作で完全仕様化されています。
これらのアンプのアプリケーションとしては、高精度ダイオードのパワー計測、電圧/電流のレベル設定、オプティカルでのレベル検出あるいは無線伝送システムなどがあります。その他のアプリケーションとしては、ライン電圧及びポータブルの計測機器や、制御―熱伝対、RTDストレイン・ゲージ、その他センサー信号の信号処理や高精度フィルタなどがあります。
おススメマークは、日本法人の推奨製品として、高品質・優れた実績、そして技術的なアドバンテージを持つ製品につけられています。
ここがおススメ! 超高精度、かつ1000pFを超える容量性負荷も駆動でき、GB積が1.3MHzでも消費電流はアンプあたり400µAととても低電流です。
|
サンプル請求 おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「OP4177ARUZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日配送が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。 弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。 |
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP4177 | 1.3MHz | 700mV/µs | 15µV | 500pA | 7.9nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8630 | 2.5MHz | 1V/µs | 1µV | 100pA | 22nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8608 | 10MHz | 5V/µs | 20µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8618 | 24MHz | 12V/µs | 23µV | 200fA | 6nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8648 | 22MHz | 12V/µs | 700µV | 200fA | 6nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| OP2177 | 1.3MHz | 700mV/µs | 15µV | 500pA | 7.9nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8676 | 10MHz | 2.5V/µs | 12µV | 500pA | 2.8nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| OP1177 | 1.3MHz | 700mV/µs | 15µV | 500pA | 7.9nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8675 | 10MHz | 2.5V/µs | 10µV | 500pA | 2.8nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8664 | 4MHz | 3.5V/µs | 50µV | 300fA | 12nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8643 | 3.5MHz | 3V/µs | 50µV | 250fA | 27.5nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP4177AR | 製造中 | 14 ld SOIC | 14 | 工業用 | $4.41 | $3.97 | 11/13/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| OP4177AR-REEL | 製造中 | 14 ld SOIC | 14 | 工業用 | - | $3.97 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| OP4177AR-REEL7 | 製造中 | 14 ld SOIC | 14 | 工業用 | - | $3.97 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| OP4177ARU | 製造中 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | $4.41 | $3.97 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| OP4177ARU-REEL | 製造中 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | - | $3.97 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| OP4177ARUZ | 製造中 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | $4.01 | $3.60 | 12/11/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| OP4177ARUZ-REEL | 製造中 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | - | $3.60 | 12/18/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| OP4177ARZ | 製造中 | 14 ld SOIC | 14 | 工業用 | $4.01 | $3.60 | 12/18/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| OP4177ARZ-REEL | 製造中 | 14 ld SOIC | 14 | 工業用 | - | $3.60 | 01/01/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| OP4177ARZ-REEL7 | 製造中 | 14 ld SOIC | 14 | 工業用 | - | $3.60 | 12/18/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-PRAOPAMP-1KSZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-1RJZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-1RMZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-1RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-2RMZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-2RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-4RUZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-4RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。