content here.
content here.

AD8608:  オペアンプ、クワッド、高精度、ローノイズ、CMOS、レールtoレール入出力

日本法人おススメ製品です>>詳細

AD8608は、シングル、デュアル、クワッドのレールtoレール入出力を備えた単電源アンプで、きわめて低いオフセット電圧、低い入力電圧ノイズと電流ノイズ、広い信号帯域幅を特長としています。特許取得済みのトリミング手法を駆使して、レーザ・トリミングなしで優れた精度を実現しています。すべて、+3~+5Vの単電源動作において全仕様が規定されています。

  • 低オフセット電圧:65μV(最大値)
  • 低入力バイアス電流:1pA(最大値)
  • 低ノイズ:8nV/√Hz
  • 広帯域幅:10MHz
  • 高いオープン・ループ・ゲイン:120dB
  • ユニティ・ゲイン安定性
  • 単電源動作:2.7~5.5V
  • パッケージ:MicroCSP™
  • Iq per Amplifier: 1.2mA
  • # OpAmps per Pkg: 4
  • Operating Temp Range: -40 to +125
  • Packages: SOIC,SOP
  • -3dB Bandwidth: 10MHz
  • Slew Rate: 5V/µs
  • Vos: 20µV
  • Ib: 200fA
  • Input Noise (nV/rtHz): 6.5nV/rtHz
  • Vcc-Vee Supply (V): 2.7 to 6

AD8608ピン配置

AD8608ピン配置
AD8608ピン配置

日本法人おススメ

推奨製品 おススメマークは、日本法人の推奨製品として、高品質・優れた実績、そして技術的なアドバンテージを持つ製品につけられています。

ここがおススメ!
低オフセット電圧、低ノイズ、広帯域、高精度が特長です。GB積は10MHzですが消費電流はアンプあたり1.2mAと低消費電流です。

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
  • クイック有償サンプル

  • おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD8608ARUZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日配送が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


  • 無償サンプル

  • 弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    Part# Small Signal Bandwidth Slew Rate Vos Ib V Noise Density Amplifiers Per Package Widest Temp Range (°C)
    AD8608 10MHz 5V/µs 20µV 200fA 6.5nV/rtHz 4 -40 to +125
    AD8618 24MHz 12V/µs 23µV 200fA 6nV/rtHz 4 -40 to +125
    AD8648 22MHz 12V/µs 700µV 200fA 6nV/rtHz 4 -40 to +125
    AD8606 10MHz 5V/µs 20µV 200fA 6.5nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8605 10MHz 5V/µs 20µV 200fA 6.5nV/rtHz 1 -40 to +125
    AD8694 10MHz 5V/µs 400µV 200fA 8nV/rtHz 4 -40 to +125
    AD8604 8.4MHz 6V/µs 500µV 200fA 18nV/rtHz 4 -40 to +125
    AD8674 10MHz 4V/µs 20µV 3nA 2.8nV/rtHz 4 -40 to +125
    AD8616 24MHz 12V/µs 23µV 200fA 6nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8599 10MHz 16.8V/µs 10µV 25nA 1.15nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8691 10MHz 5V/µs 400µV 200fA 6.5nV/rtHz 1 -40 to +125

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    View PCN
    これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。