AD8202
製造中ディファレンス・アンプ、高い同相電圧、単電源
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.93
製品情報
- 高い同相電圧範囲:5V電源時で-8~+28V
- 動作温度範囲:-40~+125℃
- 電源電圧範囲:3.5V~12V
詳細はデータシートをご参照ください。
- AD8202-KGDのデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます
- KNOWN GOOD DIEでの供給も可能で、データシート上の仕様は完全に保証されています
AD8202は、単電源のディファレンス・アンプで、大きなコモンモード電圧(CMV)上に現れる小さな差動電圧をローパス・フィルタリングし増幅します。入力コモンモード電圧範囲は、5V電源使用時では、-8V~+28Vに拡張されています。
AD8202は、ダイまたはパッケージ形状で供給されます。MSOPとSOICパッケージ品は、-40℃~+125℃の広い温度範囲にわたって、仕様化されていますので、AD8202は多くの車載プラットホームとして使うには非常に適しています。
車載プラットホームでは、システム制御を向上させるため堅牢で高精度の要求があります。AD8202は優れたACおよびDC性能仕様を提供し、ユーザー・システムにおける誤差を最小化します。SOICパッケージでの代表的なオフセットとゲイン・ドリフトは、それぞれ0.3μV/℃および1ppm/℃となっています。MSOPパッケージでの代表的なオフセットとゲイン・ドリフトは、それぞれ2μV/℃および1ppm/℃となっています。また、この製品はDC~10kHz間で80dBのCMRR(min)を提供します。 AD8202の機能として、プリアンプA1の出力に外部100kΩの抵抗を付けられることがあります、これによってローパス・フィルタリングが可能となり、20倍以上のゲインを構築することが可能となります。
アプリケーション- トランスミッション制御
- デーゼル噴射制御
- エンジン・マネージメント
- 適応走行制御
- 車両ダイナミック制御
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 6
技術記事 2
テクニカル・ブック 1
珍問/難問集 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8202W-KGD-R7 | DIE | ||
| AD8202WYC-P7 | None Available | ||
| AD8202WYRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8202WYRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8202WYRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8202WYRZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8202YRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8202YRMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD8202YRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8202YRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8202YRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD8202YRZ-RL | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 1, 2014 - 14_0181 Polyimide Thickness Change and Minor Die Rev for AD8202 Wafer/Die Sales |
||
| AD8202W-KGD-R7 | ||
| AD8202WYC-P7 | 製造中 | |
|
8 4, 2026 - 2026-0074 WAFER FAB |
||
| AD8202WYC-P7 | 製造中 | |
| AD8202WYRMZ | 製造中 | |
| AD8202WYRMZ-RL | 製造中 | |
| AD8202WYRZ | 製造中 | |
| AD8202WYRZ-RL | 製造中 | |
| AD8202YRMZ | 製造中 | |
| AD8202YRMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8202YRMZ-RL | 製造中 | |
| AD8202YRZ | 製造中 | |
| AD8202YRZ-R7 | 製造中 | |
| AD8202YRZ-RL | 製造中 | |
|
3 26, 2013 - 13_0058 Pocket Tape and Site Change for AD8202WYC-P7 and AD8202WYC-P3 |
||
| AD8202WYC-P7 | 製造中 | |
|
7 19, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD8202WYRMZ | 製造中 | |
| AD8202WYRMZ-RL | 製造中 | |
| AD8202YRMZ | 製造中 | |
| AD8202YRMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8202YRMZ-RL | 製造中 | |
|
11 5, 2012 - 12_0253 AD8202 Minor Die Revision and Datasheet Change |
||
| AD8202WYRMZ | 製造中 | |
| AD8202WYRMZ-RL | 製造中 | |
| AD8202WYRZ | 製造中 | |
| AD8202WYRZ-RL | 製造中 | |
| AD8202YRMZ | 製造中 | |
| AD8202YRMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8202YRMZ-RL | 製造中 | |
| AD8202YRZ | 製造中 | |
| AD8202YRZ-R7 | 製造中 | |
| AD8202YRZ-RL | 製造中 | |
|
7 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD8202WYRZ | 製造中 | |
| AD8202WYRZ-RL | 製造中 | |
| AD8202YRZ | 製造中 | |
| AD8202YRZ-R7 | 製造中 | |
| AD8202YRZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD8208 | 製造中 | ディファレンス・アンプ、高電圧、高精度 |