シグナル・チェーンデザイナーに追加する

OP27:  オペアンプ、ローノイズ、高精度

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品 新規設計への推奨製品:
新規設計を検討されている場合はより低消費電力のAD8671を、またはより低バイアス電流のAD8675、それにより広帯域幅で低消費のADA4004-1の採用を検討してみてしてください。

OP27高精度オペアンプは、OP-07の低オフセットおよび低ドリフトの特性と、高速およびローノイズの両方の特性を組み合わせたものです。下側に25µVまでのオフセットと最大0.6µV/℃のドリフトにより、高精度の計装機器のアプリケーションに最適です。10Hzでen=3.5nV/√Hzの超ローノイズ、2.7Hzの低1/fノイズ・コーナー周波数、高ゲイン(180万)により、ローレベル信号の高ゲイン増幅が正確に実現できます。8MHzのゲイン帯域幅積と2.8V/µsのスルーレートにより、高速データ・アクイジション・システムで優れたダイナミック精度を実現します。

バイアス電流のキャンセル回路により、±10nAの低入力バイアス電流が実現できます。軍用温度範囲では、この回路は通常IBとIOSをそれぞれ±20nAと15nAに保持します。

出力段は良好な負荷駆動能力を備えます。600Wに対して±10Vのスイングと低出力歪みが保証されており、プロ用オーディオのアプリケーションとして優れています。

PSRRとCMRRは120dBを超えており、1ヶ月当たり0.2µVという長期のドリフト特性と組み合わせることで、従来ディスクリート設計でしか達成できなかった性能レベルの設計が可能になります。

特長と利点

  • 低ノイズ:80nV p-p(0.1Hz~10Hz)
    3nV/√Hz
  • 低ドリフト:0.2μV/℃
  • 高速
    2.8V/μsスルーレート、8MHzゲイン帯域幅
  • 低オフセット:10μV
  • 優れたCMRR:126dB@VCM±11V
  • 高オープンループ・ゲイン:1,800,000
  • 725、OP07、5534Aとピン互換

OP27 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
OP27: Military Data Sheet  (Rev B, 09/1998) (pdf)  データシート PDF
OP27: Low Noise, Precision Operational Amplifier Data Sheet  (Rev F, 10/2006) (pdf, 422 kB)  データシート PDF
AN-940: 最適ノイズ性能を得るための低ノイズ・アンプ選択の手引き (Rev. A, 01/2009)  (pdf, 414 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: ノイズとオペアンプ回路  (pdf, 1362 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: オペアンプの仕様を適用・測定するためのユーザーズ・ガイド  (pdf, 623 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-138: SPICE-Compatible Op Amp Macro-Models  (pdf, 838 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-117: OP-42 Advanced SPICE Macro-Model  (pdf, 168 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-112: AB-112: 単一抵抗器によるウィーンブリッジ発振器の周波数制御  (pdf, 282 kB)
オペアンプのインバータ回路を追加することで、従来のウィーンブリッジ回路に周波数制御を追加することができます。
アプリケーション・ノート PDF
AN-112: AB-112: Single Resistor Controls Wien Bridge Oscillator Frequency  (pdf, 18 kB)
Frequency control can be added to the conventional Wien Bridge Circuit by adding an op amp inverter.
アプリケーション・ノート PDF
AN-111: AB-111: 単電源のウィーンブリッジ発振器  (pdf, 311 kB)
ウィーンブリッジ発振器の利点は、オペアンプを1つしか必要としないという点であり、この利点は特にバッテリ駆動のアプリケーションにとって重要となります。ここでの発振回路は、単一の9Vバッテリで動作します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-111: AB-111: Single-Supply Wien Bridge Oscillator  (pdf, 66 kB)
Wien Bridge Oscillators require only one op amp, important in battery-operation. This circuit operates from a single 9V battery.
アプリケーション・ノート PDF
AN-109: AB-109: High Speed Precision Rectifier  (pdf, 24 kB)
The low offsets and excellent load driving capability of the OP-27 are key advantages in this precision rectifier circuit.
アプリケーション・ノート PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Op-Amp Issues--Noise 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Ask The Applications Engineer-6
Op-Amp Issues

(Analog Dialogue, 30th Anniversary Reader Bonus)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Aerospace Dice  (pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006)
Many Analog Devices products can be purchased as Class K die.
航空宇宙関連情報 PDF
Standard Space Level Products Program  (pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure.
航空宇宙関連情報 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

OP27 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
OP27AJ/883C 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 8 軍用 Tube, 100 $ 27.77 $ 26.39 N  成分表 PCN 購入
OP27AZ 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 8 工業用 Tube, 48 $ 28.17 $ 26.76 N  成分表 PCN 購入
OP27AZ/883C 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 8 軍用 Tube, 48 $ 30.62 $ 29.10 N  成分表 PCN 購入
OP27EP 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 商用 Tube, 50 $ 3.76 $ 3.38 N  成分表 PCN 購入
OP27EPZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 商用 Tube, 50 $ 3.30 $ 2.97 Y  成分表 PCN 購入
OP27EZ 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 8 工業用 Tube, 48 $ 11.70 $ 11.12 N  成分表 PCN 購入
OP27GJZ 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 8 工業用 Tube, 100 $ 7.17 $ 6.81 Y  成分表 PCN 購入
OP27GP 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.75 $ 1.37 N  成分表 PCN 購入
OP27GPZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.55 $ 1.21 Y  成分表 PCN 購入
OP27GS 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.75 $ 1.37 N  成分表 PCN 購入
OP27GS-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.37 N  成分表 PCN 購入
OP27GS-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.37 N  成分表 PCN 購入
OP27GSZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.55 $ 1.21 Y  成分表 PCN 購入
OP27GSZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.21 Y  成分表 PCN 購入
OP27GSZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.21 Y  成分表 PCN 購入
OP27GZ 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 8 工業用 Tube, 48 $ 6.34 $ 6.04 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

高精度オペアンプの評価ボード
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる