シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8009:  OPアンプ、1GHz、5,500V/µs、低歪み

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8009は、5,500V/μsという驚異的なスルーレートを備えた超高速の電流帰還型アンプで、545psの立ち上がり時間を実現し、パルス用のアンプとして理想的といえます。

高いスルーレートは、スルーレートからの制限の影響を低減し、高分解能のビデオ・グラフィック・システムで求められる大信号帯域幅440MHzが得られます。信号品質は広い帯域幅全体にわたって維持され、最悪の場合でも歪みは-40dBc@250MHz(G=+10、1Vp-p)の性能を備えています。IF信号チェーンなどのマルチトーン信号を用いたアプリケーションでの第3次インターセプト(3IP)は12dBmが同じ250MHzで得られます。電流帰還アーキテクチャでこのような歪み性能を持つAD8009は、IF/RF信号チェーン内のゲイン段アンプ向けに柔軟なコンポーネントとして利用できます。

AD8009は175mA以上の負荷電流を供給する能力があり、0.02%という低い微分ゲインと0.04°の微分位相誤差で、4回路のバック・ターミネーションを持つビデオ負荷を駆動することが可能です。また、その高い駆動能力により、-38dBc SFDRで10dBm(70MHz時)の出力電力を供給することができます。

AD8009は小型のSOICパッケージで提供され、-40~+85℃の工業温度範囲で動作します。また、SOT-23-5パッケージも用意されており、この製品は0~70℃のコマーシャル温度範囲で動作します。

特長と利点

  • 超高速
    スルーレート:5,500V/μs(4Vステップ、G=+2)
    立ち上がり時間:545ps(2Vステップ、G=+2)
    大信号帯域幅:
    440MHz(G=+2)、320MHz(G=+10)
    小信号帯域幅:
    1GHz(G=+1)、700MHz(G=+10)
    セトリング時間:
    10ns(~0.1%、2Vステップ、G=+2)
  • 高出力駆動能力
    175mA出力負荷駆動
    -38dBcのSFDRで10dBmの出力@70MHz、
    G=+10
  • 広帯域に渡る低歪み
    2次高調波:-66dBc@20MHz
    3次高調波:-75dBc@20MHz
    3次インターセプト(3IP):
    26dBm@70MHz、G=+10
  • 優れたビデオ性能
    ゲイン平坦性:0.1dB(~75MHz)
    微分ゲイン誤差:0.01%(RL=150Ω)
    微分位相誤差:0.01°(RL=150Ω)
  • 動作電源
    電源電圧範囲:+5V~±5V
    供給電流:14mA(typ)

AD8009ピン配置

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8009: 1 GHz, 5,500 V/µs Low Distortion Amplifier Data Sheet (Rev F, 09/2004) (pdf, 405 kB)  データシート PDF
AN-692: 汎用高精度オペアンプ評価用ボード  (pdf, 523 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: オペアンプの仕様を適用・測定するためのユーザーズ・ガイド  (pdf, 623 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits  (pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits.
アプリケーション・ノート PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) チュートリアル PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) チュートリアル PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) チュートリアル PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-127: Universal Evaluation Board for High Speed Op Amps in SOT-23-5/SOT-23-6 Packages  (pdf, 273 kB) ユーザー・ガイド PDF
UG-101: 8ピンSOICパッケージ採用高速シングル・オペアンプのユニバーサル評価用ボード  (pdf, 189 kB) ユーザー・ガイド PDF
Current Feedback Amplifiers 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8009 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8009 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8009ACHIPS 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 工業用 Tray, 340 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD8009AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.29 $ 1.94 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8009AR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.94 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8009AR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 750 $ 0.00 $ 1.94 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8009ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.08 $ 1.77 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8009ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.77 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8009ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 750 $ 2.08 $ 1.77 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8009JRTZ-R2 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 商用 Reel, 250 - $ 2.49 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8009JRTZ-REEL 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 商用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN 購入
AD8009JRTZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 商用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.77 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8009 Evaluation Boards
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8009JRT-EBZ 製品状況: 製造中 5-Lead SOT-23 Bare Evaluation Board $ 18.26 Yes -
AD8009JRTZ-REEL7 製品状況: 製造中 5-Lead SOT-23 $ 0.00 Yes -
AD8009AR-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8009ARZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC $ 2.90 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる