シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8001:  オペアンプ、電流帰還型、800MHz、50mW

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8001は、±5V電源で動作する低消費電力の高速アンプです。ユニークなトランスインピーダンス・リニアライゼーション回路を備えており、わずか50mWの電力で、優れた差動ゲインと位相性能でビデオ・ロードを駆動できます。アンプは電流帰還型で、差動ゲイン0.01%、位相誤差0.025°を確保しながら、100MHzまでで0.1dBのゲイン平坦性を実現します。このため、AD8001は、カメラやビデオ・スイッチャなどプロ用ビデオ・エレクトロニクスに理想的です。また、AD8001の低歪みと高速セトリングは、高速A/Dコンバータのバッファリングに最適です。

AD8001は、最大5.5mAの低消費電力(VS=±5V)を実現し、+12V単電源で動作しながら最大70mAのロード電流を供給できます。小型8ピンのDIPまたは8ピンのSOICパッケージで、すべての機能を提供します。これらの特長により、サイズと消費電力が重要なバッテリ駆動のポータブル製品に理想的なアンプになっています。

1200V/μsのスルーレートに加えて、800MHzという卓越した帯域幅を備えたAD8001は、最大±6Vの両電源と6~12Vの単電源を必要とする多くの汎用高速アプリケーションに最適です。-40~+85℃の工業温度範囲で提供しています。

この製品には評価ボードがあります。製品番号AD8001-EBでご注文ください。評価ボードの回路図とレイアウトは、製品のデータシートに掲載されています。

特長と利点

  • 優れたビデオ特性(RL=150Ω、G=+2)
    ゲイン平坦性:0.1dB(~100MHz)
    微分ゲイン誤差:0.01%
    微分位相誤差:0.025°
  • 低消費
    5.5mA電源電流(55mW)
  • 高速
    -3dB帯域:880MHz、(G=+1)
    -3dB帯域:440MHz、(G=+2)
    スルーレート:1200V/μs
    セトリング時間:10ns(~0.1%)
  • 低歪み
    THD:-65dBc@fc=5MHz、
    3次インターセプト:33dBm@F1=10MHz、
    SFDR:-66dBf=5MHz
  • 高駆動能力
    70mA出力電流
    4回路までの終端付負荷(75Ω)を
    ビデオ性能維持して駆動可

AD8001 ピン配置図

AD8001 ピン配置図
AD8001 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8001: 800 MHz, 50mW Current Feedback Amplifier Data Sheet (Rev D, 07/2003) (pdf, 382 kB)  データシート PDF
AD8001: Military Data Sheet  (Rev C, 07/2002) (pdf)  データシート PDF
AN-692: 汎用高精度オペアンプ評価用ボード  (pdf, 523 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-417: 低電圧、高速システムの設計上の制約を軽減する高速レールto レール・オペアンプ  (pdf, 695 kB)
電源電圧がより低くなっていく傾向は、具体的にはシステムの消費電力をできるだけ小さくしたいという要求と、システム内の電源の数を削減したいという要求になっています。以下のアプリケーションについての検討がされています:シングルエンドおよび差動入力を備えたADCの入力回路、ビデオ用ライン・ドライバー、アクティブ・フィルタ、HDSLトランシーバ、トランスのドライブ回路
アプリケーション・ノート PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
アプリケーション・ノート PDF
AN-358: ノイズとオペアンプ回路  (pdf, 1362 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: オペアンプの仕様を適用・測定するためのユーザーズ・ガイド  (pdf, 623 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-257: 高速オペアンプを用いた設計での注意点  (pdf, 611 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-257: Careful Design Tames High Speed Op Amps  (pdf, 611 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-253: Find Op Amp Noise with Spreadsheet  (pdf, 77 kB) アプリケーション・ノート PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) チュートリアル PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) チュートリアル PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) チュートリアル PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-127: Universal Evaluation Board for High Speed Op Amps in SOT-23-5/SOT-23-6 Packages  (pdf, 273 kB) ユーザー・ガイド PDF
UG-101: 8ピンSOICパッケージ採用高速シングル・オペアンプのユニバーサル評価用ボード  (pdf, 189 kB) ユーザー・ガイド PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Choosing High-Speed Signal Processing Components for Ultrasound Systems
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Current Feedback Amplifiers 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
PCN#00-406  (pdf, 14 kB)
(4/14/00)
Product Change notice for change of Analog Devices, Inc. Aerospace Product Line standard product from 883 Class S to MIL-PRF-38535, level V.
航空宇宙関連情報 PDF
Aerospace Dice  (pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006)
Many Analog Devices products can be purchased as Class K die.
航空宇宙関連情報 PDF
Standard Space Level Products Program  (pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure.
航空宇宙関連情報 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8001 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8001 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-9459301MPA 製品状況: 製造中 8 ld CerDIP 8 軍用 Tube, 48 $ 31.49 $ 28.36 N  成分表 PCN 購入
AD8001ACHIPS 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 工業用 Tray, 360 - $ 8.26 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD8001ANZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 4.34 $ 3.68 Y  成分表 PCN 購入
AD8001AQ 製品状況: 製造中 8 ld CerDIP 8 工業用 Tube, 48 $ 5.17 $ 4.39 N  成分表 PCN 購入
AD8001AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.97 $ 3.37 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8001AR-REEL 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 3.37 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
AD8001AR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 750 - $ 3.37 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8001ARREEL-SP213 製品状況: 最終購入可能日 SOIC 150 MIL 8 工業用 Reel, 2500 - - N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8001ART-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 3000 - $ 1.66 N  成分表 PCN 購入
AD8001ARTZ-R2 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 250 $ 1.74 $ 1.74 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8001ARTZ-REEL 製品状況: 最終購入可能日 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 10000 - $ 1.51 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD8001ARTZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 3000 - $ 1.51 Y  成分表 PCN 購入
AD8001ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.62 $ 3.07 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8001ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 3.07 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8001ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 750 - $ 3.07 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8001 Evaluation Boards
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8001ART-EBZ 製品状況: 製造中 5-Lead SOT-23 Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8001ARTZ-REEL7 製品状況: 製造中 5-Lead SOT-23 - Yes -
AD8001AR-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8001ARZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC $ 5.04 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる