ADE7758

製造中

各相の位相情報をもつ多相マルチファンクション電力量計IC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高精度:IEC 60687、IEC 61036、IEC 61268、IEC 62053-21、IEC62053-22、IEC 62053-23をサポート
  • 3相/3線式、3相/4線式、その他の3相方式と互換
  • 1000:1のダイナミック・レンジで0.1%以下の有効電力量誤差(25℃)
  • 有効/無効/皮相電力量、電圧実効値(rms)、電流実効値(rms)、サンプル波形データを提供
  • 2つのパルス出力:一方は有効電力用、他方はプログラマブルな周波数での無効電力用と皮相電力用が選択可能
  • 電力、位相、rmsオフセットのデジタル・キャリブレーション
  • ライン電圧SAGと過電圧検出の閾値をプログラム可能

    詳細はデータシートをご参照ください。
ADE7758
各相の位相情報をもつ多相マルチファンクション電力量計IC
ADE7758 Functional Block Diagram ADE7758 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADE7858A 製造中 各相の有効/無効電力を提供する多相マルチファンクション電力量計用IC
ADE9078 製造中 多相電力量計測定用IC、高性能
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-ADE7758

ADE7758 Evaluation Board

製品詳細

This documentation describes the ADE7758 evaluation kit Hardware and Software functionality. The evaluation board (watt/VA/VAR-hour meter) is configured via the parallel port of a PC. The data        interface between the evaluation board and the PC is fully isolated. Windows™ based software is provided with the evaluation board, which allows it to be quickly configured as an energy meter.


The ADE7754/ADE7758 evaluation board and this documentation, together with the ADE7758 data sheet, provide a complete evaluation platform for the ADE7758. The ADE7758 evaluation board can be configured by setting jumpers.


The evaluation board has been designed so that the ADE7758 can be evaluated in the end application, i.e., Energy Meter. Using the appropriate transducers on the current channels (e.g., CTs) the evaluation board can be connected to a test bench or high voltage (240 V rms) test circuit. On-board resistor divider networks provide the attenuation for the line voltages. This application note also describes how the current transducers should be connected for the best performance. The evaluation board requires two external 5 V power supplies (one is required for isolation purposes) and the appropriate current transducers.

EVAL-ADE7758
ADE7758 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品