ADCMP609
製造中コンパレータ、TTL/CMOS、高速、低消費電力、レールtoレール、2.5~5.5V単電源
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.95
製品情報
- VCC=2.5~5.5Vにおいてレールtoレールで完全に仕様規定
- -0.2VからVCC+0.2Vまでの入力同相電圧
- 低グリッチでCMOS/TTL互換の出力段
- 40nsの伝搬遅延
- 低消費電力:2.5Vで1mW
- シャットダウン・ピン
- 調整可能なヒステリシス
- 電源電圧変動除去比>60dB
- -40~+125℃で動作
ADCMP609は、アナログ・デバイセズ社独自のXFCB2プロセスで製造された高速コンパレータです。きわめて汎用性が高く、使いやすいコンパレータです。主な特長には、VEE-0.2V~VCC+0.2Vの入力範囲、低ノイズ、TTL/CMOS互換の出力ドライバ、調整可能なヒステリシス/シャットダウン入力があります。
ADCMP609では、500µA(typ)の電源電流と10mVのオーバードライブで15pFの負荷を駆動するとき、40nsの伝搬遅延があります。
フレキシブルな電源方式により、ADCMP608は、-0.2~+3.0Vの入力信号範囲で+2.5V正側単電源から-0.2~+5.7Vの入力信号範囲で+5.5V正側電源まで動作します。
TTL/CMOS互換の出力段は、フル定格のタイミング仕様で最大15pFを駆動し、容量が新たに追加されるにつれてスムーズかつ直線的に機能を縮小できます。コンパレータの入力段は、大きな入力オーバードライブに対する強力な保護機能を提供します。また、有効な入力信号範囲を超えた場合でも、出力の位相反転はありません。プログラマブル・ヒステリシス機能も備えています。
ADCMP609は8ピンMSOPパッケージを採用し、ヒステリシス制御とシャットダウン・ピンを備えています。
アプリケーション
- 高速計測器
- クロックとデータ信号の復元
- ロジック・レベルのシフトまたは変換
- 高速ライン・レシーバ
- スレッショールド検出
- ピークおよびゼロ・クロス検出器
- 高速トリガ回路
- パルス幅変調器
- 電流/電圧制御発振器
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADCMP609BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| ADCMP609BRMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
| ADCMP609BRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| ADCMP609BRMZ | 製造中 | |
| ADCMP609BRMZ-REEL | 製造中 | |
| ADCMP609BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
3 23, 2009 - 09_0041 ADWIL Fab XFCB2 Front End Manufacturing Change |
||
| ADCMP609BRMZ | 製造中 | |
| ADCMP609BRMZ-REEL | 製造中 | |
| ADCMP609BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD8469 | 新規設計に推奨 | コンパレータ、高速、レールtoレール、2.5 V~5.5 V、単電源、TTL/CMOS |