AD8626
製造中MSOP、低消費電力、単電源の高精度JFETアンプ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.31
製品情報
- SC70パッケージ
- 非常に小さいIB:最大1pA
- 単電源動作:5V~26V
- 両電源動作:±2.5V~±13V
- レールtoレール出力
- 低電源電流:630µA / アンプあたり(typ)
- 低オフセット電圧:500µV(max)
- ユニティ・ゲインで安定
- 位相反転なし
AD862xは高精度のJFET入力アンプで、単電源動作、低消費電力、レールtoレール出力という特長を持っています。500pFを超える容量負荷でも出力は安定性を維持し、電源電流は630µA未満です。AD862xのアプリケーションとしては、光ダイオード相互インピーダンス増幅、ATEリファレンスレベル・ドライバ、バッテリ・マネジメント、ライン電源使用およびポータブルの計装機器、車載センサーを含むリモート・センサーのシグナル・コンデショニングなどがあります。
AD862xは入力ではレールtoレール近くまでの振幅を、出力ではレールtoレールまでの振幅を許容するため、CMOS DAC、ASIC、その他の単電源システムで、大きな出力振幅を持つデバイスのバッファとして使うことができます。
帯域幅が5MHzで、かつオフセットが小さいため、高精度フィルタに最適です。
AD862xは拡張工業用温度レンジ(-40℃~+85℃)で仕様規定され、5ピンのSC70または8ピンのSOIC表面実装パッケージを採用しています。SC70パッケージはテープまたはリールでのみ出荷しています。AD8626はMOSPを採用しています。
代替製品:
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8626ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8626ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8626ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8626ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8626ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 16, 2026 - 26_0028 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices Limerick for XF26/XF18/XF12/XF8 Products |
||
| AD8626ARMZ | 製造中 | |
| AD8626ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD8626ARZ | 製造中 | |
| AD8626ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD8626ARZ-REEL7 | 製造中 | |
|
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
| AD8626ARMZ | 製造中 | |
| AD8626ARMZ-REEL | 製造中 | |
|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| AD8626ARMZ | 製造中 | |
| AD8626ARMZ-REEL | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD8626ARMZ | 製造中 | |
| AD8626ARMZ-REEL | 製造中 | |
|
9 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
| AD8626ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD8626ARZ | 製造中 | |
| AD8626ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD8626ARZ-REEL7 | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD8626ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD8626ARZ | 製造中 | |
| AD8626ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD8626ARZ-REEL7 | 製造中 | |
|
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD8626ARZ | 製造中 | |
| AD8626ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD8626ARZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く