AD7790
最終販売16ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、シングル・チャンネル、超低消費電力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.28
製品情報
- 電源
電源電圧:2.5V~5.25V動作
通常時:75μA(max)
パワー・ダウン時:1μA(max) - RMSノイズ:1.1μV@9.5Hzアップデートレート
- 16ビットp-p分解能
- 積分非直線性:3.5ppm(typ)
- 50Hzと60Hz同時除去
- 内部クロック発振器
- プログラマブル・ゲイン・アンプ内蔵
- レールtoレール入力バッファ内蔵
- VDDモニタ・チャンネル
- 動作温度範囲:-40℃~+105℃
- パッケージ:10ピンMSOP
AD7790/AD7791は、低周波数計測アプリケーション向けの低消費電力、全機能内蔵型のアナログ・フロントエンドです。消費電流は、バッファをディスエーブルにしたときに3V電源動作時で65µA(typ)、5V電源動作時で75µA(typ)です。AD7791は24ビットのシグマ・デルタ型ADCを内蔵し、バッファ付き/バッファなしのどちらも可能な差動入力を1つ備えています。AD7790は、AD7791の16ビット・バージョンです。16.6Hzの出力データレート時(デフォルト)における、AD7790のピークtoピーク分解能は16ビットです。
AD7790は内部クロックで動作するため、クロック・ソースを供給する必要はありません。出力データレートはソフトウェア・プログラマブルで、9.5~120Hzの範囲でデータレートを設定できます。ピークtoピーク分解能は、プログラミング設定する出力データレートに応じて変動します。16.6Hzの出力データレート時に、50Hz/60Hzの同時除去性能を達成します。電源モニタリングも実行できます。
AD7790はシングル変換モードで使用できます。この場合、パワーアップ後にシングル変換を行い、変換終了の時点でパワーダウン・モードに戻ります。また、連続モードの動作も可能です。連続変換モード時には、連続的に読出し動作を実行するように設定できます。この場合、シリアル・クロックがデバイスに入力されることを想定して、変換終了後ただちに変換結果をシリアル・バス上に自動的に転送します(データの読出しのために書込み動作を行う必要はありません)。
AD7790のパッケージは10ピンMSOPです。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 7
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 4
デバイス・ドライバ 2
回路ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7790BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD7790BRMZ-REEL | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 1, 2025 - 25_0162 Gold to Copper Wire Conversion |
||
| AD7790BRMZ | ||
| AD7790BRMZ-REEL | ||
|
1 26, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD7790BRMZ | ||
| AD7790BRMZ-REEL | ||
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD7790BRMZ | ||
| AD7790BRMZ-REEL | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7790BRMZ | ||
| AD7790BRMZ-REEL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
設計ツール 1
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く