AD737

製造中

真のRMS/DC変換IC、低消費電力、低価格

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 次の値を計算:
    真のRMS値計算
    整流平均値
    絶対値計算
  • 入力フルスケール:200mV(大入力は減衰器使用)
  • 3½桁CMOS A/Dコンバータと直接接続可能
  • 高入力インピーダンス:1012Ω
  • 低入力バイアス電流:25pA(max)
  • 高精度:±0.2mV ±0.3%の読み取り誤差
  • 最大クレスト係数5までの信号のRMS値
  • 広い電源電圧範囲:±2.8V、
    -3.2V~±16.5V
  • 低消費電力:25μA(typ)スタンバイ時電流
  • 外部でのトリミングなしで仕様の精度が確保
  • より汎用な、バッファ電圧出力を持ったAD736も参照してください。
AD737
真のRMS/DC変換IC、低消費電力、低価格
AD737 Functional Block Diagram AD737 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
AD8436 新規設計に推奨 真のRMS-DCコンバータ、低価格、低消費電力
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

SPICEモデル 1


評価用キット

EVAL-AD737

AD737 Evaluation Board

製品詳細

An evaluation board, AD737-EVALZ, is available for experiments or for becoming familiar with rms-to-dc converters. The board is designed for multipurpose applications. The board is configured for dual supplies with the high impedance input connected and the power-down feature disabled. Please refer to the AD737 data sheet for more information.

EVAL-AD737
AD737 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品