AD5303

製造中止

2.5 V to 5.5 V, 230 µA, Dual Rail-to-Rail Voltage Output 8-Bit DACs

Viewing:

製品情報

  • AD5303: 2 buffered 8-bit DACs in 1 package
    A version: ±1 LSB INL, B version: ±0.5
    LSB INL
  • AD5313: 2 buffered 10-bit DACs in 1 package
    A version: ±4 LSB INL, B version: ±2
    LSB INL
  • AD5323: 2 buffered 12-bit DACs in 1 package
    A version: ±16 LSB INL, B version: ±8
    LSB INL
  • 16-lead TSSOP package
  • Power-down to 200 nA @ 5 V, 50 nA @ 3 V
  • Micropower operation: 300 μA @ 5 V (including reference current)
  • 2.5 V to 5.5 V power supply
  • Double-buffered input logic
  • Guaranteed monotonic by design over all codes
  • Buffered/unbuffered reference input options
  • Output range: 0 V to VREF or 0 V to 2 VREF
  • Power-on-reset to 0 V

推奨代替製品

AD5302 製造中

8ビットD/Aコンバータ、2.5~5.5V電源、230µA消費電流

AD5303
2.5 V to 5.5 V, 230 µA, Dual Rail-to-Rail Voltage Output 8-Bit DACs
AD5303-5313-5323 Functional Block Diagram 450674206AD5303-13-23-pc
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

AD5303に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品