OP4177
製造中オペアンプ、クワッド、高精度、ローノイズ、低入力バイアス電流
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.34
製品情報
- 低オフセット電圧:60μV(Max)
- 非常に低いオフセット電圧ドリフト:0.7μV/℃(Max)
- 低バイアス電流:2nA(Max)
- 低電圧ノイズ:8nV/√Hz
- CMRR、PSRRおよびAVO:120dB(min)
- 低供給電流:400μA / アンプ
- 両電源電圧動作:±2.5V~±15V
- ユニティ・ゲイン安定動作
- 位相反転なし
- 電源電圧を越えた入力信号に対する内部保護
OPx177ファミリーは、超高精度でシングル、デュアル、クワッド・アンプが揃っており、極めて小さなオフセット電圧およびドリフト、低入力バイアス電流、低ノイズ、低消費電力を特長としています。1000pFを超える容量性負荷に対して、外部補償なしで安定した動作が可能です。供給電流はアンプあたり30Vで500μA以下です。内部の500Ω直列抵抗は入力を保護し、入力信号がどちら側の電源電圧から数ボルトを超えても、位相反転なしで動作します。
従来からの低オフセット電圧を備えた高電圧アンプとは違って、OP1177(シングル)とOP2117(デュアル)は小型8ピン表面実装MSOPと8ピンナローSOICパッケージで提供されます。クワッドのOP4117はTSSOPと14ピンの細型SOICパッケージを採用しています。さらに、MSOPとTSSOPでの仕様性能はSOICパッケージの性能と同等となっています。MSOPとTSSOPパッケージ部品は、テープとリールでのみ出荷しています。
OPx177ファミリーは、数多くの表面実装パッケージの高精度アンプの中では、最も広い仕様温度範囲を提供しています。すべてのバージョンは、最も要求の多い動作環境に対応して、-40~+125℃の動作で完全仕様化されています。
これらのアンプのアプリケーションとしては、高精度ダイオードのパワー計測、電圧 / 電流のレベル設定、オプティカルでのレベル検出あるいは無線伝送システムなどがあります。その他のアプリケーションとしては、ライン電圧及びポータブルの計測機器や、制御―熱伝対、RTDストレイン・ゲージ、その他センサー信号の信号処理や高精度フィルタなどがあります。
アプリケーション
- 無線基地局制御回路
- オプティカル・ネットワーク制御回路
- 計測機器
- センサーと制御
熱伝対
抵抗温度検出器(RTD)
ストレイン・ゲージ
シャント電流計測 - 高精度フィルタ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| OP4177ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
| OP4177ARUZ-REEL | 14-Lead TSSOP | ||
| OP4177ARZ | 14-Lead SOIC | ||
| OP4177ARZ-REEL | 14-Lead SOIC | ||
| OP4177ARZ-REEL7 | 14-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 26, 2025 - 25_0090 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices Limerick for XF40 Products |
||
| OP4177ARUZ | 製造中 | |
| OP4177ARUZ-REEL | 製造中 | |
| OP4177ARZ | 製造中 | |
| OP4177ARZ-REEL | 製造中 | |
| OP4177ARZ-REEL7 | 製造中 | |
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| OP4177ARUZ | 製造中 | |
| OP4177ARUZ-REEL | 製造中 | |
|
2 16, 2021 - 21_0022 OP4177 Die Revision, Wafer Fabrication Process Change & Conversion to Copper Wire |
||
| OP4177ARUZ | 製造中 | |
| OP4177ARUZ-REEL | 製造中 | |
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| OP4177ARUZ | 製造中 | |
| OP4177ARUZ-REEL | 製造中 | |
|
2 16, 2021 - 21_0023 OP4177 Die Revision, Wafer Fabrication Process Change, Conversion to Copper Wire & Assembly Site Transfer |
||
| OP4177ARZ | 製造中 | |
| OP4177ARZ-REEL | 製造中 | |
| OP4177ARZ-REEL7 | 製造中 | |
|
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| OP4177ARZ | 製造中 | |
| OP4177ARZ-REEL | 製造中 | |
| OP4177ARZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- OP4177
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。