ADM2795E
製造中信頼性の高い5kV RMS絶縁型RS-485/RS-422トランシーバー、レベル4 EMCおよび±42Vの完全保護
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.87
製品情報
- 5kV rms絶縁型RS-485/RS-422トランシーバー
- RS-485バス・ピンでの、±42V AC/DCのピーク故障保護機能
- RS-485A/Bバス・ピンでレベル4 EMC保護認定
- IEC 61000-4-5サージ保護(±4kV)
- IEC 61000-4-4電気高速トランジェント(EFT)保護(±2kV)
- IEC 61000-4-2静電放電(ESD)保護
- 接触放電:±8kV
- ±15kVの空気放電
- IEC 61000-4-6伝導無線周波数(RF)耐性(10V/m rms)
- 絶縁バリア両端にまたがるIEC 61000-4-x耐性につき認定済み
- IEC 61000-4-2 ESD、IEC 61000-4-4 EFT、IEC 61000-4-5サージ、IEC 61000-4-6 RF伝導耐性、IEC 61000-4-3放射性耐性、IEC 61000-4-8磁気耐性
- RS-485A/Bピン人体モデル(HBM)ESD保護:>±30kV
- 安全と規制に関する認定(申請中)
- CSA Component Acceptance Notice 5A、DIN V VDE V 0884-10、UL 1577、CQC11-471543-2012
- 全電源電圧範囲でTIA/EIA RS-485/RS-422に準拠
- VDD2で3V~5.5Vの動作電圧範囲
- VDD1ロジック電源で1.7V~5.5Vの動作電圧範囲
- コモンモード入力範囲:−25V~+25V
- 高いコモンモード過渡耐圧:>75kV/μs
- 信頼性の高いノイズ耐性(IEC 62132-4規格に適合することがテスト済み)
- 6dBμV/mのマージンでEN55022クラスB EMI放射テストに合格
- レシーバー入力の短絡、オープン・サーキット、フローティング状態に対するフェイルセーフ機能
- 256個のバス・ノードに対応(レシーバーの入力インピーダンスは96kΩ)
- 温度範囲:−40°C~+125°C
- グリッチ・フリーのパワーアップ/パワーダウン(ホット・スワップ)
- ダウンロード:ADM2795E-EPデータシート(pdf)
- 防衛温度範囲:−55°C~+125°C
- コントロールされた製造ベースライン
- 組み立て/テスト工場は1箇所に限定
- 製品の変更通知機能を強化
- 要求に応じて品質評価データを入手可能
- DSCC図面番号:V62/17611
ADM2795E-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーションをサポートします(AQEC規格)。
ADM2795Eは、5kV rms信号絶縁型RS-485トランシーバーです。RS-485バス・ピンで最大±42VのAC/DCピーク・バス過電圧による故障を防止します。アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を統合して、3チャンネル・アイソレータ、RS-485トランシーバー、IEC電磁両立性(EMC)、トランジェント保護を1つのパッケージにまとめたデバイスです。ADM2795Eは、IEC 61000-4-5レベル4サージ保護機能を内蔵した、RS-485/RS-422トランシーバーです。RS-485バス・ピン(AおよびB)で最大±4kVを保護できます。このデバイスは、バス・ピンで最大±2kVのIEC 61000-4-4レベル4 EFT保護機能と、IEC 61000-4-2レベル4 ESD保護機能を備えているので、トランシーバーのインターフェース・ピンで、ラッチアップなしで最大±15kVの耐性を発揮します。このデバイスは±25Vの拡張コモンモード入力範囲を拡張し、ノイズが多い環境でデータ通信の信頼性を向上させます。ADM2795Eは、1.7V~5.5Vの幅広いVDD1電源範囲で動作し、低電圧ロジック電源に接続できます。また、ADM2795Eを3V~5.5VのVDD2電源で動作させると、TIA/EIA RS-485/RS-422に完全に準拠します。このデバイスは、−40°C~+125°Cの広い動作温度で完全に特性評価を実施済みで、16ピンのワイド・ボディSOICパッケージでご利用いただけます。
アプリケーション
- 暖房、換気、空調(HVAC)ネットワーク
- 工業用フィールド・バス
- ビルディング・オートメーション
- ユーティリティ・ネットワーク
ドキュメント
データシート 4
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 3
インフォメーション 1
安全性および規制遵守 1
ビデオ 4
サードパーティ・ソリューション 1
安全性および規制遵守 1
アナログ・ダイアログ 1
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM2795EARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADM2795EARWZ-RL7 | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADM2795EBRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADM2795EBRWZ-RL7 | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADM2795ETRWZ-EP | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADM2795ETRWZ-EP-R7 | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 12, 2026 - 26_0101 ADM2795E Data Sheet Revision |
||
| ADM2795EARWZ | 製造中 | |
| ADM2795EARWZ-RL7 | 製造中 | |
| ADM2795EBRWZ | 製造中 | |
| ADM2795EBRWZ-RL7 | 製造中 | |
|
5 12, 2026 - 26_0127 ADM2795E-EP Data Sheet Revision |
||
| ADM2795ETRWZ-EP | 製造中 | |
| ADM2795ETRWZ-EP-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。