製品概要
機能と利点
- 5 kV rms 信号絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバー
- スクリュー端子ブロックとジャンパ接続による電源と信号の便利な接続
- VDD1 ロジック電源で 1.7 V ~ 5.5 V の動作電圧範囲
- VDD2 で 3 V ~ 5.5 V の動作電圧範囲
- −55°C ~ +125°C の温度範囲は EVAL-ADM2795EEPBZ を使用
- その他の特長については、ユーザー・ガイド UG-997 および UG-1120 を参照してください。
製品概要
EVAL-ADM2795EEBZ を使用すると、レベル 4 の IEC EMC および 24 V 電源障害保護を備えた ADM2795E 5 kV rms 信号絶縁 RS-485/RS-422 トランシーバーを容易に評価できます。EVAL-ADM2795EEBZ 評価用ボードは、信号および電源接続用のジャンパ接続とスクリュー端子ブロックにより簡単に設定できます。EVAL-ADM2795EEBZ は、9 V バッテリまたは構成可能な標準のベンチ・トップ電源から給電できます。VDDI と VDD2 の両方のオンボード・トリマー・ポテンショメータとオンボード・レギュレータ回路により、9 V バッテリに接続されているときには、容易な電源構成が可能です。
−55°C ~ +125°C の温度範囲では、EVAL-ADM2795EEPBZ を使用してください。EVAL-ADM2795EEPBZ は、同じ評価用プラットフォーム機能を持ち、防衛および航空宇宙アプリケーションをサポートします(AQEC 標準および DO-160G ESD & EMC)。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- EVAL-ADM2795EEBZ
- EVAL-ADM2795EEPBZ
関連資料
-
EVAL-ADM2795-EARDZ Arduino Shield User Guide2020/12/02WIKI
-
UG-1120: Certified Evaluation Board for the ADM2795E-EP Robust 5 kV RMS Isolated RS-485 Transceiver with Level 4 DO-160G EMC and Full ±42 V Protection (Rev. 0)2017/07/18PDF412 K
-
UG-997: Certified Evaluation Board for the ADM2795E Robust 5 kV rms Isolated RS-485/RS-422 Transceiver with Level 4 EMC and Full ±42 V Protection (Rev. 0)2016/10/27PDF484 K